Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Naše portfólio indukčných snímačov BES Entry Line

Perfektný výkon za vynikajúcu cenu - nič viac a nič menej!

Pri výbere indukčných snímačov určených do štandardnej výroby stoja naši zákazníci často pred voľbou medzi veľmi nízkou cenou a výraznými kvalitatívnymi alebo prevádzkovými nevýhodami, ktoré vedú k mnohým prestojom strojov a vysokým nákladom na pracovnú silu v dôsledku častej a nákladnej výmeny snímačov.

Na druhej strane existujú vysokokvalitné snímače, ktoré sú pre danú aplikáciu a investíciu príliš drahé kvôli funkciám, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné alebo využívané. Okrem toho môžu byť na ich inštaláciu potrebné odborné znalosti.

Nie "alebo", ale "a"

Hľadáte snímače s optimálnym pomerom ceny a výkonu pre aplikácie, ktoré nie sú technicky neobvyklé alebo veľmi zložité? Máte jasné špecifikácie svojich úloh, viete presne, čo potrebujete, a hľadáte riešenie, ktoré splní vaše požiadavky?
Potrebujete riešenie, ktoré je cenovo výhodné a zároveň kvalitné a neobsahuje žiadne zbytočné funkcie. Naše nové portfólio indukčných snímačov Entry Line ponúka práve toto - optimálnu rovnováhu medzi cenou a výkonom bez kompromisov v kvalite.


Odolnosť sa nedá ničím nahradiť! Okrem zvýšenej odolnosti v kombinácii s vynikajúcou viditeľnosťou!

Náš rad snímačov BES Entry Line má integrovaný svetlovod, ktorý zabezpečuje absolútne spoľahlivú vizualizáciu spínacieho stavu.

Je však dostatočne odolný? Samozrejme, že je! Test odolnosti snímača pádom z výšky 12 metrov dokazuje, že snímač je úplne nepoškodený a funkčný!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Náš prísľub: Ponúkame vždy správne riešenie


Výber a nákup produktu

Vynikajúci pomer ceny a výkonu. Funkcie, ktoré využijete, za primeranú cenu a prísľub kvality Balluff.


Dodávka

Jednoduchá inštalácia: žiadne zdĺhavé rozbaľovanie jednotlivých snímačov a úspora času a odpadu.


Uvedenie do prevádzky a prevádzka snímača

Hľadajte svetlo: redukuje zdĺhavé riešenie problémov počas prevádzky, či pri príprave inštalácie.


Výmena

Nainštalujte a hotovo: premyslený princíp montáže a demontáže podporuje rýchlu, jednoduchú a technicky nenáročnú inštaláciu a výmenu.


1. Optimálny pomer ceny a výkonu
Pri vývoji portfólia indukčných snímačov Entry Line sme sa zámerne zamerali na náklady: Aké funkcie používateľ skutočne potrebuje, najmä v oblasti štandardnej, nenáročnej automatizácie výroby? Zameraním na podstatné sa nám podarilo vytvoriť snímače s optimálnym pomerom ceny a výkonu práve pre bežné použitie. Pre všetky ostatné prípady určite nájdete tiež vhodné riešenie v našej rozsiahlej ponuke.

2. menej času, menej odpadu: ušetrite čas a odpad s viacnásobným balením
Naše indukčné snímače Entry Line sú optimalizované pre štandardné aplikácie a použitie vo veľkých množstvách. Preto ich možno výhodne objednať aj vo väčších množstvách. Ekologicky šetrné viacnásobné balenie po 25 ks eliminuje časovo náročné rozbaľovanie jednotlivých snímačov. Montážny materiál je priložený samostatne. Tým sa šetrí čas a odpad z balenia.

3. Hľadajte svetlo: monitorovanie a identifikácia porúch pomocou 360° LED indikátora, viditeľného zo všetkých uhlov.
Po rýchlej a jednoduchej inštalácii snímača jeho unikátna plastová zadná časť s 360° LED diódami zobrazuje funkčný stav snímača. Okrem stavu spínania indikuje aj jeho napájanie a prípadné poruchy, napr. skraty. Vďaka tomu je všetko pod kontrolou, čo umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie identifikovať poruchy, skrátiť prestoje a zvýšiť dostupnosť systému.

4. Plug & Play: rýchla a jednoduchá inštalácia a výmena
S dostupným príslušenstvom - držiakom, možno snímače namontovať bez použitia náradia a v prípade potreby ich aj vymeniť. Vďaka pevnému dorazu je to rýchle a jednoduché "plug and play". V prípade potreby môžete snímač s 360° LED signalizáciou nielen rýchlo nájsť, ale aj vymeniť. Pretože čas sú peniaze!


Stále si nie ste istí? Tu je prehľad všetkých výhod.

Vaša výhoda

Vlastnosť portfólia Entry Line

Plánovanie

Jednoduché vyhľadávanie - jednoduché určenie pre štandardnú automatizáciu závodu

Prehľadné portfólio len s niekoľkými variantmi

Nákup

Najlepší pomer ceny a výkonu

Určené pre veľkoobjemové a nízkonákladové aplikácie

Montáž

Jednoduchá montáž, štandardizované pripojenie

Štandardizovaný metrický závit, štandardizované pripojenia

Názov pre uvedenie do prevádzky

Jednoduché nastavenie a kontrola funkčnosti

LED dióda na indikáciu prevádzkovej pripravenosti, stavu spínania a skratov v zapojení

Prevádzka

Rýchla detekcia poruchy

Stav snímača možno ľahko rozpoznať pomocou 360° LED

Údržba a výmena

Výmena metódou plug-and-play

Inštalácia bez použitia náradia s voliteľným upínacím držiakom


Štandardný snímač vs. Entry Line - porovnanie cien

Indukčný bezkontaktný spínač BES060N

Indukčný bezkontaktný spínač BES00CK

Indukčný bezkontaktný spínač BES060U

Indukčný bezkontaktný spínač BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Snímač M08 krátky


Snímač M08 krátky


Snímač M12 dlhý


Snímač M12 dlhý


  • Valcová verzia
  • Rozmery: Ø 8 x 45 mm
  • Rozsah: 2 mm
  • Inštalácia: zapustený
  • Spínacia frekvencia: 600 Hz
  • Trieda ochrany: IP67

  • Valcové vyhotovenie
  • Rozmery: Ø 8 x 40 mm
  • Pracovný rozsah: 2 mm
  • Inštalácia: pod omietku
  • Spínacia frekvencia: 5000 Hz
  • Trieda ochrany: IP68

  • Valcová verzia
  • Rozmery: Ø 12 x 65 mm
  • Rozsah: 4 mm
  • Inštalácia: zapustený
  • Spínacia frekvencia: 350 Hz
  • Trieda ochrany: IP67

  • Valcové prevedenie
  • Rozmery: Ø 12 x 65 mm
  • Rozsah: 4 mm
  • Inštalácia: pod omietku
  • Spínacia frekvencia: 2500 Hz
  • Trieda ochrany: IP68
Kúpiť snímač teraz Kúpiť snímač teraz

Ste zvedaví? Tu nájdete prehľad všetkých produktov BES Entry Line.

25 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozmer Rozhranie Rozsah Spínacia frekvencia Materiál puzdra Pripojenie Ďalšie funkcie
Činnosti
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M8x1-Male, 3-pin
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M8x1-Male, 3-pin
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Connector, M12x1-Male, 3-pin
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: normally open (NO) 4 mm 350 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 2 mm 600 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU
16.71 EUR
Ø 18 x 43.5 mm PNP: normally open (NO) 8 mm 300 Hz Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Cable, 2.00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať