Vidlicové svetelné závory BGL Entry
K dispozícii v:
3 Verzie
Základné modely (varianty Entry Line) vidlicových svetelných závor Balluff spájajú optimalizáciu nákladov s osvedčenou robustnosťou: technológia červeného svetla na spoľahlivú detekciu objektov bez ohľadu na farbu a povrch, zasadená do robustného kovového krytu - ideálna do náročných priemyselných prostredí.
- Jednoduché nastavenie a monitorovanie vďaka viditeľnému červenému svetlu vysielača
- Spoľahlivá detekcia objektov bez ohľadu na farbu a povrch
- tri veľkosti vidlíc pre rôzne požiadavky: 30, 50 a 80 mm
Dostupnosť
3 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Otvorenie vidlice | Rozmer | Rozhranie | Typ svetla | Pripojenie | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 3-pin | ||
|
75 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 3-pin | ||
|
75 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED Red light | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.