Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Magnetický snímač T-Slot BMF Entry

K dispozícii v:

4 Verzie

Magnetický snímač BMF T-Slot zaujme vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a automatickou detekciou axiálneho aj radiálneho nastavenia magnetov. Vďaka jednoduchej montáži zhora a optimalizovanej upínacej skrutke umožňuje rýchlu integráciu a zvyšuje účinnosť a prevádzkovú spoľahlivosť.

  • Automatická detekcia axiálneho a radiálneho nastavenia
  • Optimalizácia upínacej skrutky
  • Jednoduchá montáž/demontáž zhora
  • Viacnásobné balenie pre väčšie množstvá

Dostupnosť

4 Verzie

Objednávkový kód
Cena Typ slotu Pripojenie Rozhranie Rozmer Materiál puzdra
Činnosti
27.71 EUR
T-slot Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, TPU PNP: normally open (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
26.16 EUR
T-slot Cable, 2.00 m, TPU PNP: normally open (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
25.65 EUR
T-slot Cable, 1.00 m, TPU PNP: normally open (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
48.31 EUR
T-slot Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU PNP: normally open (NO) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať