Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

MEXIKO, Aguascalientes

Výroba, sklady | cca. 80 zamestnancov

Nový výrobný komplex v Aguascalientes rozšíri našu globálnu výrobu spolu o ďalších šesť závodov od konca roka 2023. Do roku 2027 vytvoríme približne 700 moderných pracovných miest vo výrobe, ako aj v technických profesiách, v manažmente a administratíve.

Závod sa zameria na veľkosériovú výrobu senzorov, komponentov priemyselných dátových sietí a riešenia konektivity. Na celkovej výrobnej ploche s rozlohou 7 000 m² sú využité moderné výrobné technológie a automatizácia. V globálnom výrobnom a logistickom reťazci má závod v Aguascalientes funkciu regionálneho dodávateľa pre región Severnej a Južnej Ameriky. Viac ako polovica vyrábaných produktov sa dodáva priamo na severoamerické a juhoamerické trhy. Zvyšná časť je určená pre medzinárodný trh.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať