Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

ČÍNA, Chengdu

Výroba, intralogistika | približne 360 zamestnancov

Závod v Chengdu je jedným z troch hlavných výrobných závodov spoločnosti Balluff pre veľkosériovú výrobu, spolu so závodmi v Veszpréme (Maďarsko) a Aguascalientes (Mexiko). Balluff Chengdu vyrába v západnej Číne ročne viac ako 3,7 milióna induktívnych a mechanických snímačov, ako aj lineárne systémy merania polohy pre priemyselnú automatizáciu a ďalšie produkty.

V rámci výrobnej a logistickej siete zohráva Chengdu úlohu regionálneho dodávateľa pre región APAC a zároveň je hlavným výrobným závodom (Lead Factory) pre induktívne snímače. Dodávky sa však neobmedzujú iba na trh APAC, keďže viac ako polovica produktov vyrobených v Chengdu nachádza zákazníkov aj v iných častiach sveta. Distribučné centrum pre región APAC sa nachádza v Hongkongu.

Otvorením Technological Innovation Center v roku 2026 bol tento závod strategicky rozšírený o špecializované vývojové centrum pre senzorové technológie, konektivitu a priemyselné siete. Spojenie vývoja, výroby a blízkosti trhu umožňuje ešte lepšie prispôsobovať riešenia regionálnym požiadavkám zákazníkov a zároveň výrazne skracovať vývojové cykly.

Spoločnosť Balluff pôsobí v Číne už viac ako 30 rokov. V roku 1996 sme zadali prvé montážne zákazky v Chengdu externému partnerovi. V roku 2004 sme v Chengdu založili vlastnú dcérsku spoločnosť, aby sme mohli pokračovať vo výrobe pod 100 % vlastníctvom spoločnosti Balluff. O tri roky neskôr nasledovalo otvorenie novovybudovaného vlastného výrobného závodu. Išlo o priekopnícky krok, pretože Balluff bol v tom čase prvou nemeckou výrobnou spoločnosťou pôsobiacou na tomto mieste.

Mnohí dlhoroční zamestnanci sú dôkazom dôvery, ktorú si spoločnosť Balluff vybudovala ako zamestnávateľ počas uplynulých 20 rokov. Po rozšírení budovy v roku 2023 disponuje Balluff v Chengdu výrobnou plochou s rozlohou 14 000 m², vybavenou najmodernejšími výrobnými technológiami, ktoré možno flexibilne prispôsobiť rôznym produktovým radom aj výrobným objemom od malých sérií až po tisíce kusov.

Technological Innovation Center zahŕňa približne 400 m² laboratórnych a kancelárskych priestorov a tvorí neoddeliteľnú súčasť globálnej siete výskumu a vývoja (R&D) spoločnosti Balluff, ktorá zahŕňa aj vývojové centrá v Nemecku a Maďarsku.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať