Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Čiastočne automatizovaná výmena formátu pomocou riešenia Balluff Guided Changeover Solution

Poloautomatické nastavenie formátu bez námahy. So systémom.

Vo výrobe sa stretávame s mnohými výzvami. Jedným z veľmi významných a opakujúcich sa problémov sú prestoje a s nimi spojená výzva na zníženie prestojov strojov. Riešenie Balluff Guided Changeover Solution vám umožní zlepšiť celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) vo vašej spoločnosti čiastočnou automatizáciou procesu výmeny strojov, čím sa zabráni vzniku zmetkov a spoľahlivo sa skráti doba výmeny formátu.


Len tri kroky k zvýšeniu dostupnosti a OEE

1. určiť body prechodu

2. výber a inštalácia snímačov a zariadení

3. vytvorenie pokynov krok za krokom


Oblasti použitia riešenia Guided Changeover

Naše riešenie pre riadenú výmenu sa dá použiť v mnohých priemyselných odvetviach a je obzvlášť vhodné pre špeciálne požiadavky potravinársky, nápojový, kozmetický, farmaceutický a obalový priemysel. Najmä ak platí jeden z nasledujúcich bodov:

  • Vyrábajú sa malé dávky a stroje a linky sa preto musia často obmieňať.

  • Existuje mnoho prechodových bodov a proces prechodu na euro trvá pomerne dlho.

  • Proces výmeny si vyžaduje dobre vyškolených a skúsených zamestnancov.

  • K dispozícii sú výrobné linky s niekoľkými strojmi na prestavbu.

  • Proces spustenia po prechode na euro trvá dlho a spôsobuje plytvanie.


Spoľahlivá zmena formátu vašich strojov a liniek

Riešenie Balluff Guided Changeover Solution vás podporuje pri nastavovaní dĺžok, šírok a výšok, napríklad vodiacich líšt. Snímače poskytujú okamžitú spätnú väzbu, či boli rozmery nastavené a nastavené správne.

Naše technológie RFID automaticky detekujú výmenné diely a zabezpečujú, aby sa pri výmene vkladali diely správneho formátu.

Na vizualizáciu výsledkov je k stroju alebo linke pripojený signalizačný stĺpec LED, ktorý umožňuje odčítanie stavov stroja pomocou jasne definovanej farebnej škály.

Pokyny krok za krokom vytvoríte priamo v našom softvéri. Všetky úlohy môžete podrobne opísať a doplniť vlastným obrazovým materiálom. Každý krok môže byť prepojený so senzorom, pre ktorý definujete cieľovú hodnotu. Ich vytvorenie je rýchle a jednoduché. Znalosť programovania sa nevyžaduje.


Softvér pre riadenú výmenu: Srdce automatizačného riešenia

Jednoduché vedenie obsluhy

Náš softvér vedie operátora krok za krokom procesom zmeny formátu - od konfigurácie rôznych formátov až po spustenie výroby.

Pokyny pre operátora sa môžu zobrazovať na rôznych zariadeniach, ako sú pevné panely alebo tablety. Môžete si vybrať z rôznych jazykov používateľského rozhrania.

Okamžitá spätná väzba

Až po správnom dokončení aktuálneho kroku sa na paneli zobrazí ďalší krok. Aj zamestnanci s malými skúsenosťami tak môžu rýchlejšie prispôsobiť formát a prestoje sa skrátia na minimum.

Časovo náročné opätovné nastavenie už nie je potrebné. Príručky a vysoké náklady na školenia sú minulosťou.

Nezávislé riešenie modernizácie - pripravené na použitie v čo najkratšom čase

Náš softvér dostanete predinštalovaný na bráne Edge Gateway. To znamená, že ste úplne nezávislí od podnikovej siete alebo systému riadenia tlače, čo znamená, že môžete začať priamo s aktuálnou úlohou, zmenou formátu.

Vďaka tomu je možné ľahko zaviesť naše nezávislé riešenie modernizácie bez zásahu do vašej IT infraštruktúry.


Presvedčte sa sami:
Ukážka GCS Online

Chcete si vyskúšať rozsah softvéru a zistiť, ako môžete využiť výhody riešenia Guided Changeover Solution? Použite bezplatnú online ukážku GCS a sami sa prechádzajte softvérovým riešením a jeho funkciami a vykonávajte vlastné zmeny formátu.

Stačí vyplniť formulár a získať prístup k online demu.


Výhody riešenia prechodu na iný formát: Zvýšenie celkovej efektívnosti zariadenia (OEE)

Pomocou pokynov krok za krokom riešenia Guided Changeover Solution znížite počet chýb pri zmene formátu. Týmto spôsobom zabezpečíte menej prestojov, a tým aj vyššiu celkovú účinnosť zariadenia. Najlepšie zo všetkého je, že toto riešenie sa dá ľahko dodatočne nainštalovať nezávisle od podnikovej siete alebo riadiaceho systému stroja.

Riešenia prechodu na euro s riadením na YouTube
Krátke časy prechodu na novú technológiu a nábehu
Priebežné monitorovanie
Predchádzanie chybám a odmietnutiam

Začnite teraz: Vaše bezplatné hodnotenie prechodu na euro priamo na mieste

  • Musia sa stroje a systémy nastavovať veľmi často?

  • Je potrebné nastaviť veľa prechodových bodov?

  • Potrebujete dobre vyškolených a skúsených zamestnancov?

  • Je potrebné nastaviť niekoľko strojov vo výrobnej linke?

  • Je potrebné veľa času na nastavenie procesu nábehu po prechode na novú technológiu?

Dosiahnite väčšiu transparentnosť procesu prechodu na novú výrobu a usmernenie obsluhy pomocou priamej spätnej väzby. Vďaka nášmu bezplatnému auditu vám ukážeme, ako môžete zlepšiť výkonnosť prestavenia a OEE vašich strojov - bez akýchkoľvek nákladov na softvér alebo konfiguráciu.

Zabezpečte si bezplatný audit teraz

Čo môžete od auditu očakávať:

  • Porovnanie súčasnej výkonnosti a efektívnosti

  • Posúdenie kritických bodov konverzie

  • Identifikácia vášho rozsahu pre zlepšenie prechodu na euro

  • Kompletnú správu o zlepšení pre rýchlejší a spoľahlivejší proces prechodu na euro

  • Ukážka pracovného návodu a priama spätná väzba na jednotlivé body prechodu


K dispozícii sú dva varianty softvérovej licencie - štandardná a rozšírená

Funkcia

Funkčný opis

Softvérová licencia Štandard

Softvérová licencia Advanced

Vytváranie pokynov

Vytvorenie pokynov krok za krokom pre potrebné úpravy v každom bode zmeny.

Pokyny pre prevádzkovateľa

Počas zmeny formátu je obsluha vedená každým krokom a dostáva priamu spätnú väzbu o nastavení.

Monitorovanie

Všetky parametre sú monitorované. Ak sa zmení parameter, okamžite sa vygeneruje správa.

Handshake do PLC Prenos signálu do riadenia

Možnosť nastaviť signál pre PLC na spustenie alebo zastavenie výroby.

Technológia senzorov

Licencia na používanie 8, 32, 64 alebo neobmedzeného počtu snímačov.

Režim pre viacerých používateľov

Viacero operátorov môže vykonať zmenu formátu na rôznych miestach linky súčasne.

História

Dokumentácia o úprave formátu monitorovania.


Možné komponenty pre riadené nastavenie formátu


Praktický príklad: Optimalizácia výrobných procesov prostredníctvom riadeného nastavenia formátu

Praktické príklady už realizovaných projektov ilustrujú možnosti a rozmery možného zvýšenia účinnosti: Zákazník, ktorý už používa systémové riešenie Balluff, dokázal vo svojej spoločnosti zaznamenať zlepšenie celkovej efektívnosti systému o viac ako 65 %. Čas výmeny sa skrátil z priemerných 90 minút na 30 minút a výrazne sa znížil aj výrobný odpad a s ním spojené prepracovanie.

1

Prehľad: Riešenie riadenej výmeny

Prehľad: Riešenie riadenej výmeny

1

Nižšie môžete vidieť príklad aplikácie poloautomatickej zmeny formátu na báze plniacej linky.

Od plnenia fliaš, skrutkovania viečok a pripevňovania etikiet až po balenie do prepraviek na nápoje - zistite, ako riešenie Guided Changeover Solution podporuje zmenu formátu v každom bode.

  • Nízke časy prechodu na novú technológiu a nábehu

  • Predchádzanie chybám a minimalizácia počtu vyradených výrobkov

  • Jednoduché vytváranie a správa pokynov na prechod na euro

  • Intuitívne pokyny pre obsluhu krok za krokom

  • Riešenie modernizácie nezávislé od podnikovej siete alebo riadiaceho systému stroja

2

Softvér: Riešenie riadeného prechodu na euro

Softvér: Riešenie riadeného prechodu na euro

2

Riešenie Balluff Guided Changeover Solution umožňuje bezpečnú poloautomatickú výmenu formátov prostredníctvom intuitívnej a jednoduchej konfigurácie rôznych formátov, vytvárania a správy pracovných krokov a podrobných pokynov pre obsluhu.

Náš softvér vedie operátora krok za krokom procesom zmeny formátu pri konfigurácii rôznych formátov. Aj zamestnanci s malými skúsenosťami tak môžu rýchlejšie prispôsobiť formáty a prestoje sa skrátia na minimum. Odpadá časovo náročné opätovné nastavovanie. Príručky a vysoké náklady na školenia sú minulosťou. Pokyny sa môžu zobrazovať na trvalo nainštalovaných paneloch aj na mobilných tabletoch. Týmto spôsobom je obsluha optimálne podporovaná v každom bode výmeny.

Každý stroj je iný. Z nášho širokého portfólia IO-Link nájdeme pre každú aplikáciu správny senzor na správne nastavenie dĺžok, šírok a výšok Naše identifikačné systémy podporujú aj výmenu výmenných dielov. To nám umožňuje pokryť najrôznejšie typy procesov výmeny. Senzory poskytujú okamžitú spätnú väzbu o tom, či napr.

boli správne nastavené dĺžky a šírky a či boli nainštalované správne vymeniteľné diely.

3

Digitálne nastavenie polohy

Digitálne nastavenie polohy

3

Náš digitálny ukazovateľ polohy je vhodný na nastavovanie dĺžok, šírok a výšok pomocou ručného kolieska.

Pre rôzne veľkosti výrobkov je správna vzdialenosť vodiacich koľajníc pre každý formát uložená v softvéri Guided Changeover Solution. Na displeji snímača sa potom okrem aktuálnej polohy zobrazí aj nová cieľová hodnota. To umožňuje bezchybné nastavenie polôh pomocou ručného kolieska. Vďaka spätnej väzbe o polohe v reálnom čase na riešenie Guided Changeover Solution je správne nastavenie viditeľné aj v prehľade softvéru.

Podobne ako hlavné moduly, aj tento snímač polohy má stupeň krytia IP69k, a preto je vhodný na inštaláciu v umývateľnom prostredí.

  • Rýchlejšie nastavenie dĺžok, šírok a výšok

  • Intuitívne navádzanie obsluhy pomocou displeja

  • Presné a bezchybné nastavenie rozmerov

4

Nastavenie dĺžky

Nastavenie dĺžky

4

So zmenou formátov sa mení aj veľkosť objektov a ich balenie. Na nastavenie správnej polohy chápadla sa používa náš systém merania dĺžky BTL.

Softvér zobrazuje akceptované prahové hodnoty, ako aj cieľové a skutočné hodnoty. Obsluha tak môže ľahšie vykonať správne nastavenie.

  • Uľahčuje nastavenie správnych dĺžkových meraní

  • Softvér umožňuje skontrolovať správne nastavenia

5

Nastavenie výšky

Nastavenie výšky

5

Spoľahlivo umiestnite objekty bez ohľadu na povrch. Optické snímače vzdialenosti sa môžu použiť na nastavenie vzdialeností pri úprave formátu. V tomto príklade si rôzne veľkosti formátu vyžadujú nastavenie výšky tunela.

Zobrazenie prahových hodnôt a optimálnej vzdialenosti v softvéri poskytuje obsluhe usmernenie a spätnú väzbu v reálnom čase o aktuálnom nastavení optických snímačov a výške tunela.

  • Uľahčuje nastavenie správnej výšky

  • Softvér umožňuje overenie správnych nastavení

6

Detekcia jedinečnej časti formátu

Detekcia jedinečnej časti formátu

6

Automatické rozpoznávanie vymeniteľných dielov zaručuje, že sa pri výmene vloží diel správneho formátu. To sa dosahuje pomocou našich identifikačných technológií. Na všetkých miestach výmeny čítacie/zapisovacie hlavy RFID kontrolujú výmenné diely, ktoré sú vybavené nosičmi údajov RFID.

V závislosti od požiadaviek môže byť vymeniteľný diel identifikovaný len raz pomocou čítacej/zapisovacej hlavy RFID alebo môže byť monitorovaný trvalo.

Tento príklad ukazuje jednorazovú identifikáciu vymeniteľnej časti. Nosič údajov je na rolke etikety, napr. pre fľašu veľkosti 1 liter. Pri zmene formátu sa nová rolka štítkov pred vložením raz identifikuje pomocou čítacej/zapisovacej hlavy RFID.

  • Zabezpečuje, aby bola skutočne vložená správna časť formátu.

  • Detekcia rôznych častí zmeny v jednom bode

7

Detekcia časti trvalého formátu

Detekcia časti trvalého formátu

7

Na trvalé zabezpečenie prítomnosti správneho vymeniteľného dielu možno vymeniteľný diel monitorovať v mieste výmeny pomocou čítacej/zapisovacej hlavy RFID.

Tento príklad ukazuje trvalé monitorovanie vodiacej lišty pre konkrétnu veľkosť fľaše.

  • Zabezpečí, aby bola skutočne vložená správna časť formátu.

  • Trvalé monitorovanie častí formátu

8

Zobrazenie stavu

Zobrazenie stavu

8

S naším systémom Smartlight vždy viete, ako sú nastavené časti formátu. Spoľahlivo monitoruje stav systému a vizualizuje priebeh zmeny formátu, aby operátora viedol celým procesom.

Počas výroby sa sleduje správna poloha a nastavenie formátovacích dielov.

  • Spätná väzba v reálnom čase o nastaveniach formátovacích častí

  • Rýchlejšie zisťovanie a oprava chýb

9

Zobrazenie stavu v bode prípravy

Zobrazenie stavu v bode prípravy

9

Pomocou inteligentného svetelného indikátora je možné overiť správne nastavenie v jednotlivých bodoch prípravy na stroji.

Zmenou farby inteligentného svetelného indikátora sa priamo na mieste výmeny vizualizuje použitie správneho výmenného dielu alebo nastavenie vhodnej dĺžky. Tým sa ušetria vzdialenosti na kontrolu nastavení na HMI.

  • Spätná väzba v reálnom čase o stave nastavenia časti formátu

  • Poskytuje priamu spätnú väzbu, keď je bod nastavenia správne nastavený

10

Sieťový modul

Sieťový modul

10

Náš centrálny sieťový modul zhromažďuje údaje zo všetkých pripojených snímačov a nadväzuje komunikáciu so softvérom Guided Changeover. Okrem toho sa všetky nastavenia a parametrizácia snímačov vykonávajú prostredníctvom sieťového modulu.

V rôznych verziách puzdra sa hlavný modul prispôsobuje podmienkam prostredia. Špeciálne pre potravinársky a nápojový priemysel ponúkame moduly s krytím až do IP69k, ktoré sú vhodné na inštaláciu v umývateľnom prostredí.

  • Rýchla integrácia a jednoduchá konfigurácia

  • Konzistentná diagnostika

  • Trieda ochrany IP69k pre umývateľné prostredie

  • Výkonná end-to-end sieť


Chceli by ste vedieť, ako môžete aj vy využiť výhody riešenia Balluff Guided Changeover Solution vo vašej spoločnosti a optimalizovať tak celkovú účinnosť vašich strojov a systémov? Radi vám poradíme. Jednoducho nás kontaktujte priamo tu.

Downloads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať