Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - Inteligentný LED signálny stĺp v klasickom kovovom puzdre

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

SmartLight:
Flexibilita a efektívnosť v jednom

Balluff SmartLight je inovatívne riešenie na zobrazenie informácií a stavov strojov v moderných výrobných zariadeniach. V porovnaní s bežnými systémami ponúka jedinú konštrukciu, ktorá pokrýva širokú škálu aplikácií.

Vďaka modernému dizajnu SmartLight nenarušuje vizuálny dojem zariadenia.

Extra jasné LED diódy zaisťujú jasný a zreteľný signál aj z veľkej vzdialenosti. Objavte výhody Balluff SmartLight a optimalizujte svoje výrobné procesy! 


Mimoriadne jasná signalizácia

V celom farebnom spektre vďaka moderným RGB LED diódam


Všestranné použitie

Vďaka rôznym prevádzkovým režimom, ako je segmentový alebo bežný režim


Šetrí čas a náklady

Vďaka zníženiu počtu potrebných variantov a rýchlejšej inštalácii


Pripravené pre priemysel 4.0

Vďaka IO-Link je perfektne pripravený aj na budúce aplikácie


Rýchla inštalácia

Vďaka 4-pólovému prepojovaciemu káblu a širokej ponuke príslušenstva

Segmentový režim

Segmentový režim nahrádza tradičné signálne stĺpy. Počet a farbu segmentov si môžete individuálne prispôsobiť počas prevádzky. Pri 5-segmentovom SmartLight môžete flexibilne aktivovať 1 až 5 segmentov. Znížením počtu segmentov vzniká väčšia zobrazovacia plocha pre lepšie zobrazenie. Segmenty môžu blikať alebo svietiť s nastaviteľnou rýchlosťou.

Režim úrovne

Univerzálny signalizačný stĺpik IO-Link slúži ako indikátor hladiny a umožňuje výber vhodných vstupných rozlíšení. Takto môžete bez problémov vizualizovať hladiny v nádržiach alebo vzdialenosť od objektu. Počas prevádzky je možné prispôsobiť farbu LED lišty, aby zobrazovala závažnosť udalosti. Pri prekročení prahovej hodnoty sa celá lišta v závislosti od štandardu zmení napríklad na žltú alebo červenú.

Režim bežiaceho svetla

Režim bežiaceho svetla signálnych svietidiel umožňuje pohyb segmentu zhora nadol alebo naopak. Farbu, smer, veľkosť a rýchlosť segmentu je možné voľne prispôsobiť. Intenzitu svetla a farbu statickej časti je možné tiež konfigurovať a všetky parametre je možné počas prevádzky flexibilne meniť.

Flexibilný režim

Flexibilný režim ponúka najviac možností. Každá úroveň LED sa dá individuálne ovládať pomocou acyklických údajov. Farbu a intenzitu je možné voľne definovať, aby boli možné individuálne animácie. Špeciálne štruktúry segmentov, ako napríklad šesť segmentov alebo blikacie sekvencie, sa dajú bez problémov realizovať.

Inžiniersky nástroj Balluff

Vaša možnosť jednoduchého uvedenia do prevádzky a konfigurácie SmartLights
Zistiť viac

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 213 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať