Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kapacitné snímače na mieru BCS

Kapacitné senzory od spoločnosti Balluff detekujú objekty a hladiny mimoriadne presne a spoľahlivo.

Oblasti použitia a oblasti použitia sú všestranné, pretože senzory sú vhodné pre širokú škálu objektov a médií. A: Vďaka nášmu know-how ich možno upraviť aj na individuálne aplikácie:

  • Prispôsobenie požiadavkám na veľkosť
  • prispôsobenie puzdra a individuálne možnosti montáže
  • flexibilné prispôsobenie kabeláže a konektorov
  • prispôsobenie materiálu krytu pre špeciálne podmienky prostredia
  • špeciálne varianty snímačov pre vysoké tlaky a teploty
  • prispôsobené prednastavenie spínacieho bodu

Príklady osvedčených riešení snímačov na mieru:

Upravené káble/prípojky pre aplikácie v náročných podmienkach

Pri výrobe polovodičov sa používajú rôzne agresívne kyseliny. V príslušných plniacich a distribučných systémoch musia byť snímače na detekciu hladiny voči nim odolné a odolné voči nečistotám. Ponúkame vám vhodné úpravy materiálu puzdra a vysokú citlivosť na spoľahlivú detekciu takýchto médií.

Napríklad okrem puzdra z POM dodávame aj verziu s plášťom z PTFE pre súvisiaci kábel. Okrem toho je naša technológia Smart Level ideálna na detekciu elektricky vodivých kvapalín cez plastové steny nádrže. Montážne otvory, ako aj prednastavenie spínacieho bodu je možné realizovať podľa vašej aplikácie alebo špecifikácie.

Vývoj na mieru pre automobilový priemysel

Koncepciu nášho vysokotlakového a vysokoteplotného snímača (skrátene HPHT snímač) sme vyvinuli špeciálne pre rôznych dodávateľov pre automobilový priemysel. V ľahkých konštrukciách karosérií pre elektrické vozidlá sa tvarované diely vytvárajú z uhlíkových vlákien pomocou liatej živice.

Počas procesu vstrekovania sa musí kontrolovať, či je forma úplne vyplnená, aby sa vyrobil dokonalý výlisok. Na tento účel musel snímač HPHT odolávať teplotám do 180 °C a vysokému tlaku. Aby teplo neovplyvnilo alebo nezničilo elektroniku, bol tu v konektore umiestnený špeciálny koaxiálny kábel s integrovanou elektronikou.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať