Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Magneticky kódované snímače na mieru BML

Vysoko presné, robustné a rýchle: naše magneticky kódované snímače boli vyvinuté na presné určovanie polohy a rýchlosti vo veľmi dynamických aplikáciách. Vďaka rôznym možnostiam nad rámec štandardu vám ponúkame najlepšie riešenie pre vašu špecifickú úlohu:

  • prispôsobenie minimálnej veľkosti
  • individuálne prevedenie puzdra
  • flexibilné prispôsobenie kabeláže
  • individuálne prispôsobenie rozhrania
  • prispôsobené magneticky kódované systémy snímačov posunu

Príklady prispôsobených riešení s magneticky kódovanými snímačmi:

Dokonalé prispôsobenie magnetických cieľov jednočipovým riešeniam

Ponúkame komplexné portfólio terčov najmä pre domové čipy iC-MU, iC-MU150 a iC-MU200 na absolútne meranie uhlov. Extrémne ploché magnetické terče možno s vysokou presnosťou upevniť na hriadeľ a ponúkajú najlepšiu možnú presnosť systému vo svojej triede u všetkých konkurentov.

Vybrať si môžete zo štandardného vonkajšieho priemeru od minimálne 17 mm do maximálne 85 mm. Na požiadanie vám pri zodpovedajúcich množstvách radi vykonáme mechanické úpravy na špeciálne geometrie.

Individuálne riešenia pre vysoko dynamické aplikácie

Magneticky kódované snímače polohy od spoločnosti Balluff sa používajú na presné polohovanie vysoko dynamických aplikácií, napr. robotov vo farmaceutických automatoch. Takmer neobmedzené zrýchlenia a extrémne vysoké rýchlosti pohybu sú možné bez straty presnosti.

Veľký výber variantov snímačov a kódovania umožňuje optimalizáciu pre vaše špecifické podmienky. Vďaka presnosti systému do +-5 μm a rozlíšeniu do 0,5 μm, ako aj vďaka možnosti prispôsobenia sa stiesneným podmienkam inštalácie môžete malé, robustné meracie systémy integrovať do širokej škály aplikácií.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať