Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Vstavané kamery

Plne integrovaná inteligencia

Či už z dôvodu malého priestoru na inštaláciu alebo potreby riešenia špeciálnych úloh, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia spracovania obrazu s lokálnym hardérom: vstavané kamery sú čoraz populárnejšie. Príslušné kamerové moduly v portfóliu spoločnosti Balluff spájajú flexibilitu, kvalitu obrazu a výkon s nízkymi nákladmi a sú súčasťou našej modulárnej stavebnice.

V závislosti od oblasti použitia a rôznych požiadaviek sa presadili rôzne procesorové platformy a rozhrania. Na základe našej modulárnej kamerovej architektúry zaručene nájdete vhodné kamerové moduly pre vašu vstavanú platformu - a v nás silného partnera, ktorý vás bude podporovať počas celého projektu.


Výhody

Vstavané kamery sú čoraz populárnejšie, a to z dobrého dôvodu. Naše kamery ponúkajú flexibilitu, kvalitu obrazu a výkon pri nízkych nákladoch a sú súčasťou nášho modulárneho kamerového systému.

  • Menší inštalačný priestor
    Vstavané kamery Balluff sú kompaktné a ľahké, pričom v porovnaní s tradičnými priemyselnými PC riešeniami ušetria až 70 % objemu.

  • Optimálna platforma pre AI
    Náš hardvér a softvér optimalizovaný pre AI umožňuje ponúknuť modulárne vstavané platformy, ktoré sú pripravené na budúcnosť.

  • Nízka spotreba energie
    Vďaka energeticky úspornému optimalizovanému hardvéru ušetríte až 60 % energie v porovnaní s bežnými riešeniami.

  • Nižšie náklady
    Náklady sa šetria vďaka optimálnemu výberu komponentov.


Naša koncepcia

Podporujeme vás vo všetkých fázach vášho projektu, ponúkame komplexné služby a naše široké portfólio. Od nezáväzného poradenstva cez štúdie a prototypy až po podporu vo všetkých fázach integrácie: Sprevádzame váš projekt počas celého jeho životného cyklu.

Okrem kamerových modulov náš sortiment zahŕňa aj všetky potrebné komponenty od káblov alebo PCB dosiek až po kompletne zostavené a otestované systémy. Operačný systém, firmvér a softvérové moduly dopĺňajú hardvér, aby sa vytvorilo riešenie prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám.

Pokrývame širokú škálu procesorov (x86 a ARM (NVIDIA)), operačných systémov (napr. Linux, Windows), kamerových rozhraní (PCI Express, USB), komunikačných rozhraní (napr. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) a firmvéru (napr. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Naše rozhrania

Naše vstavané kamery na videnie ponúkame s rozhraniami USB a PCI Express.

USB

Najmä s rozhraním USB 3.0 je možné realizovať vstavané systémy na dlhšie vzdialenosti medzi kamerou a procesorom. Štandard USB3 Vision definuje detekciu zariadenia, konfiguráciu, prenos dát a spracovanie obrazu.

PCI Express

PCI Express je spojenie typu bod-bod s až 16 prepojeniami na jedno rozhranie. Rozhranie je vhodné pre náročné vstavané aplikácie videnia s vysokým rozlíšením a frekvenciou snímok bez ohľadu na použitú platformu.

Ponúkame dve alternatívy prenosu PCI Express:
Po prvé, rozhranie PCIe-Embedded N4e ponúka až 4 linky PCIe Gen.2 a rôzne funkcie IO na jedinom 70-pinovom konektore typu board-to-board. Na druhej strane je možné prekonávať obzvlášť veľké vzdialenosti pomocou káblov OCuLink (Optical-Copper Link).


Náš modulárny systém

Na základe našej koncepcie modulárnych kamier ponúkame aj rozsiahly modulárny systém pre vstavané kamerové moduly - so širokou škálou možností vybavenia pre najrôznejšie požiadavky na rozhrania, pripojenia objektívov a optické filtre. Môžete si vybrať aj z rôznych mechanických komponentov, ale aj kompletných krytov. Kombinácie príslušenstva si môžete zostaviť priamo v našom konfigurátore kamier.

Pre projekty OEM ponúkame aj individuálne konfigurácie na mieru a prispôsobenia až po celé vývojové riešenia. Najmä v prípade vývoja je naša stavebnica kamery ideálnym základom na skrátenie času vývoja, a tým aj na minimalizovanie času uvedenia na trh.


Procesory

Procesorové dosky, ktoré sú k dispozícii pre vstavané kamery, používajú prevažne procesory založené na architektúre x86 alebo Arm (vrátane NVIDIA). Procesory X86 sa používajú najmä pri priemyselnom spracovaní obrazu, zatiaľ čo procesory Arm sa používajú najmä v mobilných aplikáciách. Podpora architektúry x86 uľahčuje prechod na vstavané systémy aj v oblasti Machine Vision - a otvára úplne nové možnosti z hľadiska úspory miesta a výkonu.

Rôzne platformy sú podporované naším programovým rozhraním Impact Acquire SDK. GenICam GenTL Producer zabezpečuje kompatibilitu s existujúcim vývojom a zaručuje plynulé prepínanie medzi rôznymi hardvérovými platformami. Pre príslušné počítačové platformy sú k dispozícii adaptéry alebo zásuvné karty.


Naše produkty

Ponúkame vstavané kamery pre videnie s rozhraním USB (USB 2.0 aj USB3 Vision) alebo PCI Express.


Silný partner na vašej strane

Vďaka bohatým skúsenostiam a pochopeniu vašich aplikácií a požiadaviek vám vieme poradiť so všetkými komponentmi potrebnými pre optimálne riešenie. Odborníci z oblasti optiky, senzorov, kamier a procesorových technológií poskytujú komplexnú podporu pre váš projekt. Okrem toho ponúkame individuálne a interaktívne workshopy a školenia.

Na požiadanie vykonávame aj štúdie uskutočniteľnosti pre zložitejšie problémy: Pritom podrobne zvažujeme všetky okrajové podmienky a vyhodnocujeme možné riešenia, aby sme získali optimálny základ pre rozhodovanie.

Ak v našom portfóliu alebo v modulárnom kamerovom systéme nenájdete riešenie, ktoré hľadáte, môžeme pre vás naše produkty aj prispôsobiť - alebo vyvinúť úplne nové riešenia. Viac informácií o tom nájdete v časti Zákazkový dizajn a inžiniering.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať