Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Güvenilir içme suyu üretimi

Durum izleme para tasarrufu sağlar

Durum izleme para tasarrufu sağlar

Endüstri sektörü:Kamu su temini / yarı iletken endüstrisiMüşteri:Stadtwerke Elmshorn

Almanya'nın en ünlü su markasını biliyor musunuz? - "Kraneberger".
Giderek daha fazla insan musluk suyu içiyor ve bunun pek çok avantajı var: kasalarla taşıma zahmeti yok, çevreye zararlı taşıma yolları yok, sağlıklı ve her zaman ulaşılabilir. Peki belediyeler bu kullanılabilirliği nasıl garanti ediyor?

Hamburg bölgesindeki Elmshorn'daki belediye hizmetleri Balluff'un teknolojilerine güveniyor. Balluff durum izleme çözümlerinin hedeflenen kullanımı sayesinde, arızalar oluşmadan önce düzeltilebilir.


Durum

Böylesine geniş bir alana tatlı su sağlamak için devasa su rezervuarlarına ihtiyaç vardır. Bu su rezervuarları elbette pompalarla donatılmıştır, böylece ilk etapta taşıma mümkün olur. Ancak, sürekli su temini için en büyük tehlike, örneğin sürekli birikintiler nedeniyle bir pompanın beklenmedik bir şekilde arızalanabilmesidir. Pompalar yaklaşık 15 metre derinlikte bulunduğundan, bunların onarılması son derece zaman alıcı ve çok pahalı olacaktır. Ortaya çıkan soru şudur: Bir arızayı önlemek mümkün müdür? Arızayı tamamen önlemek zorunda mıyım yoksa arızanın ne zaman meydana gelebileceğini bilmek yeterli mi?

Kendimize tam olarak bu soruları sorduk ve bazı ilginç çözümler ve zorluklarla karşılaştık.

Zorluk

Uygulamaya ayrıntılı olarak bakacak olursak, karşılaşılan zorluklar ortadadır.

  • Pompanın erişilebilirliği:
    Pompa suyun 15 metre altında yer almaktadır ve bu nedenle düzenli görsel veya akustik kontrollere tabi tutulamaz. Bu nedenle sürekli günlük bakım mümkün değildir.

  • Ortam koşulları:
    Erişilebilirlik elbette başlı başına büyük bir sorundur, ancak pompa tamamen ve sürekli olarak su altında çalıştığı için sensörlerin kullanımı da bir zorluktur. Amaçlanan çözüm ne olursa olsun, kullanılan herhangi bir donanım da sürekli olarak su altında çalışabilmelidir.

  • Öngörülemeyen zamanlarda beklenmeyen arızalar:
    Muhtemelen en öngörülemez zorluk, hataların ne zaman ortaya çıktığıdır. Hiç kimse hangi hataların oluşabileceğini veya ne zaman oluşacağını önceden bilemez.

Çözüm

Her büyük zorlukta, görevin özünün ne olduğunu daima aklınızda tutmalısınız. Bu durumda söz konusu olan, pompanın durumunu bilmektir. Pompamızın durumunu bilirsek, harekete geçmeye gerek olup olmadığını da biliriz.

Küçük, neredeyse göze çarpmayan bir sensör olan Balluff Durum İzleme Sensörü (BCM) yardımıyla ekipmanınızın durumunu mümkün olan en basit şekilde kaydedebilirsiniz. Bizim durumumuzda, bir BCM doğrudan pompa gövdesine monte edildi. Her pompa çok özel, bireysel bir titreşim profili oluşturduğundan, bunu kullanabildik.

Yeni olduğunda, her mekanik ve elektrikli parça mükemmel çalışır ve bu durumda pompanın titreşim profili göze çarpmaz. Ancak zaman içinde pompada tortular birikirse, bu profil değişir - pompanın durumu değişir.

Pompanın titreşim davranışı orijinal profilden ne kadar saparsa, önlem alınması gerekme olasılığı da o kadar artar. "Ancak o zaman pompa bakım çalışmaları için yine de arızalanacaktır" - bu doğru.

Çözümün avantajları

  • Bakım işlemlerinin ne zaman ve ne ölçüde yapılacağına siz karar verirsiniz. Artık beklenmedik bakım çalışmaları sizi şaşırtmayacak. Bakım çalışmalarını çok önceden planlayın, böylece hem personel hem de malzemeler hazır olur ve su kaynağı durma noktasına gelmez.
  • Kestirimci bakım için ilk adımı atın ve durum izleme sensörümüzle üretiminizden gelen tüm ilgili verileri kaydedin.
  • İlgili alet kiti ile devreye alma sırasında size değerli zaman ve sinir tasarrufu da sağlıyoruz, çünkü müşterilerimize göre alet kiti "gerçek bir tak ve çalıştır çözümü".

Ürünler

BCM, üç eksende titreşim, temas sıcaklığı ve ivme gibi gerekli tüm verileri tanır. Merkez parça, durum izleme araç setimizdir. Bu uç cihaz tüm verileri toplar, görselleştirir ve daha üst düzey bir sisteme gönderir.

BCM0001

Durum izleme sensörleri

BAV002N

Durum İzleme Araç Kiti

BCM0001

Durum izleme sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BAV002N

Durum İzleme Araç Kiti

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin