Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İlaç hattı sürümü için yapay zeka destekli çözüm

İlaç üretiminde otomatik hat serbest bırakma

İlaç hattı sürümü için yapay zeka destekli çözüm

EndüstriEczacılıkMüşteri:Teknoloji göstericisi

Yapay görme, uç yapay zeka ve yazılım alanlarında sektör lideri olan Balluff, Synaptics, 42 Technology (42T) ve Arcturus Networks, ilaç üretiminde yapay zeka destekli otomatik hat serbest bırakma yaklaşımını geliştirmek ve göstermek için bir araya geldi.

Durum

Hat serbest bırakma denetimleri, bir sonraki parti başlamadan önce bir önceki partiden tüm malzemelerin, ürünlerin, etiketlerin ve kayıtların tamamen çıkarıldığından emin olmak için farmasötik üretiminde kritik öneme sahiptir. Bu süreç, özellikle sektör kişiselleştirilmiş ilaçlara ve daha küçük parti boyutlarına geçtikçe üretim verimliliğini önemli ölçüde etkileyen, genellikle partiler arasında bir saate kadar süren çoklu manuel denetimleri içerir. Sektör uzmanları, otomatik hat serbest bırakma ile mevcut manuel denetimlere kıyasla %85'e varan zaman tasarrufu sağlanacağını tahmin etmektedir.

Zorluk

Dört ortak, mevcut yapay zeka destekli otomatik teknolojilere daha uygun maliyetli, esnek ve ölçeklenebilir bir alternatif geliştirmek için teknoloji uzmanlıklarını ve uygulama deneyimlerini bir araya getirdi. Hat serbest bırakma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik çoğu özel sistem, yüksek donanım maliyetleri, karmaşık entegrasyon ve üretim hatlarında kapsamlı eğitim gereksinimleri nedeniyle yaygın kullanım için çok pahalıdır.

Çözüm

42T, bu yeni yapay zeka odaklı sistemi iş başında göstermek için bir teknoloji göstericisi geliştirdi ve inşa etti. Yapay zeka destekli yeni yaklaşım, Balluff'un yüksek performanslı görüntü alma sistemini Arcturus'un derin öğrenme modelleri ve Synaptics AstraTM SL1680 edge yapay zeka işlemcisi ile birleştiriyor. Yapay zeka destekli bu yeni platform, sürekli model iyileştirme için bağımsız bir yöntem olarak derin öğrenmeyi kullanarak bu gereksinimi ortadan kaldırıyor. Bu, veri setlerinin gerçek zamanlı olarak sürekli geliştirildiği tam otomatik bir süreç yaratır.

Nasıl çalışıyor?

Sistemin yerleşik zekası, gölgeler ve değişen aydınlatma koşulları gibi değişkenleri telafi ederken, benzersiz kendi kendine öğrenme özelliği, ilaç üreticileri için üretim verimliliğini daha da artırmak için gerçek zamanlı çalışma sırasında doğruluğu ve güvenilirliği sürekli olarak geliştirir.

Sistem, izleme için kilit noktalarda sabit kameralar kullanır ve uygulamaya bağlı olarak farklı üretim alanlarını taramak için pan tilt kameraları entegre edecek kadar esnektir.


Avantajlarınız

Uygulamanızın temel özellikleri nelerdir?

  • FGPA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi)
  • 256 MB görüntü belleği
  • Akıllı özellik: bant genişliği freni
  • Kapsamlı SDK sayesinde kolay entegrasyon

Ürünler

Gösterici, yüksek çözünürlük ve kare hızlarının yanı sıra ana sistem üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltan kamera tabanlı akıllı özellikler sunan BVS CA-SF2 USB3 görüntü kamerasını kullanmaktadır.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.