Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Katlama makinelerinde sürekli üretim izleme

Yüksek hızlı kameralarda gözden kaçan bir şey yok

Katlama makinelerinde sürekli üretim izleme

Endüstri sektörü: Baskı endüstrisinde katlama makineleri | Müşteri: MBO Postpress Solutions GmbH

Komori Group'un bir parçası olan MBO Postpress Solutions GmbH, baskı sonlandırma alanında bireysel gereksinimleri karşılayan ve katlama işlemlerinin optimizasyonunu ve performansını artıran makineler üretmektedir.


Durum

Le Mans yüksek hızlı katlama sistemi belirlenirken hız ve ergonomiye odaklanıldı. Yılda yaklaşık 70 milyon ve daha fazla basılı sayfa veya saatte maksimum 23.000 sayfa (16 sayfalık A4 olarak katlanmış) katlama hacmi ile sistem, operatör için herhangi bir tehlikenin göz ardı edilebileceği ölçüde kapatılması gereken hızlara ulaşmaktadır. Ancak bu durum operatörün ürünleri kurmasını ve kontrol etmesini zorlaştırmaktadır.

Zorluk

Devam eden üretimin personel tarafından güvenli bir şekilde izlenmesinin yanı sıra, arıza durumunda izlenebilirlik de önemliydi. Yazılım açısından, birkaç kameradan alınan canlı görüntülerin bir kullanıcı arayüzünde azaltılmış bir yenileme hızında küçük resimler olarak aynı anda görüntülenmesi gerekiyordu. Operatör bir küçük resim seçerse, görüntü büyütülmeli ve doğru kare hızında görüntülenmelidir. Buna ek olarak, operatör prodüksiyonun son birkaç saniyesini ağır çekimde görüntüleyebilmelidir. Kamera donanımı ise saniyede en az 100 görüntü kaydedebilmeli, en az 640 x 480 piksel çözünürlüğe sahip olmalı ve gri görüntüler sunabilmelidir.

Çözüm

MBO Postpress Solutions GmbH lehine karar vermiştir. BVS CA-GX2-0024Z gri versiyon olarak, paralel, çapraz ve üçlü kırılmaları kontrol etmek için üçer kamera kullanıldı. Kameralara takılan Sony'nin Pregius CMOS sensörü IMX174, düşük karanlık gürültüsü ve 71 dB'nin üzerindeki dinamik aralığı ile göz dolduruyor. Katlama makinesinde farklı pozlama senaryoları gerçekleşeceğinden, yüksek dinamik aralık temel öneme sahiptir.

Bu nasıl çalışıyor?

İstenen minimum 1280 x 960 piksel çözünürlük, 1 bayt görüntü derinliği ve saniyede 200 görüntü kare hızı, üç kamera ≈ 738 MB / sn ile ≈ 246 MB / sn'lik bir bant genişliğine yol açıyor. Hem USB 3.0 hem de Dual GigE, bir kameranın bant genişliğini kapsıyor, ancak Dual GigE, karar verici faktör olan 100 metreye kadar olası kablo uzunluğu açısından üstünlüğe sahip. Balluff ayrıca optik ve aydınlatma için de doğru desteği sağladı. Kamera ile nesne arasındaki mesafe yaklaşık 140 mm iken, görüntü boyutunun 75 x 60 mm olması gerekiyordu. Bu özellikler 6 milimetrelik uygun bir lensle karşılanabildi. Aydınlatma için, lense vidalanabilen beyaz bir LED halka ışık uygun çözümü sağladı.


Avantajlarınız

Uygulamanızın en önemli özellikleri nelerdir?

  • FGPA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi)
  • 256 MB görüntü belleği
  • Akıllı özellik: PreTrigger
  • Akıllı özellik: SmartFrameRecall


Ürünler

Çift Gigabit Ethernet serisi BVS CA-GX2 geniş bir yüksek çözünürlüklü sensör yelpazesine sahiptir ve bir FPGA ve 256 MB görüntü belleği sunar. Her ikisi de bir dizi akıllı özellik için ön koşuldur.

Tavsiyeler

Görüntü verilerinin Dual GigE üzerinden başarıyla kaydedilebilmesini sağlamak için Balluff üç ayrı Dual GigE ağ kartı ve üç SSD sabit sürücü (yazma hızı yaklaşık 520 MB/sn.) kullanılmasını önerdi. GigE kabloları ve kameraları kontrol etmek için üç kablo ile kablolama karmaşık hale gelecektir. Balluff burada da üç kontrol kablosunu gereksiz kılan özelleştirilmiş bir kablo aracılığıyla basitleştirilmiş bir çözüm sundu. Kabloların birbirine vidalanabildiğini ve böylece kamera sisteminin sağlamlığına katkıda bulunduğunu söylemeye gerek yok.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.