Üretim sistemlerinde format değişikliği
Daha İyi - Daha Hızlı - Daha Güvenli
Endüstri sektörü:Özel makine konstrüksiyonuMüşteriAKE Systemtechnik GmbH, Almanya
Modern imalat endüstrisinde, üretim hatlarında sık sık yapılan format değişiklikleri her gün karşılaşılan bir zorluktur. Bu değişimler hassas ayarlar, manuel ayarlamalar ve büyük bir deneyim gerektirdiğinden zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bu süreçteki hatalar genellikle duruş süresinin artmasına, ürün kusurlarına ve ek maliyetlere neden olur. Verimliliği artırmak ve kaliteyi sağlamak için şirketler hızlı, hatasız ve güvenilir makine özelleştirmesi sağlayan çözümler arıyor.
Durum
AKE, makinelerinde sık ve zaman alıcı format değişiklikleri gerçekleştirme zorluğuyla karşı karşıyaydı. Bu değişikliklerin mümkün olduğunca kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni, AKE'nin, makinenin yanlış çalıştırılması durumunda manuel format ayarının önemli ölçüde aksama süresine, hata oranlarının artmasına ve üretim verimliliğinin düşmesine neden olabileceğini deneyimlerinden biliyor olmasıdır.
AKE'nin önlemek istediği de tam olarak buydu.
Meydan okuma
Başlıca sorunlar, makinelerde manuel ayarlamaların zaman alıcı ve hataya açık olmasıydı. Operatörlerin birden fazla adımı gerçekleştirmesi ve ayarlamaları manuel olarak yapması gerekiyordu, bu da kurulum sürelerini ve operatör hatası riskini artırıyordu. Bu durum yüksek maliyetlere yol açıyor ve şirketin rekabet gücünü azaltıyordu.
Çözüm
AKE Systemtechnik, Balluff IO-Link pozisyon göstergesi BDG'yi kullanmaya karar verdi. Bu sistem, format değişiklikleri sırasında gerekli ayarları otomatikleştirir ve izler. Pozisyon göstergesi hassas geri bildirim sağlar ve makinelerin yeni formatlara hızlı ve doğru bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Bu, kurulum sürelerini önemli ölçüde azaltır ve çalışma hatası riskini en aza indirir.
Ayrıca, pozisyon göstergeleri kontrol sistemine kolayca entegre edilebilir ve yapılandırılabilir. Mekanik versiyonu değiştirmek için neredeyse hiç mekanik değişiklik gerekmiyor.
Nasıl uygulandı?
Balluff BDG pozisyon göstergesini kurduktan sonra, makine konfigürasyonları dijital olarak kaydedildi ve programlandı. Operatörler artık pozisyon göstergesinin çeşitli formatlar için tam pozisyonları göstermesi ve kontrol etmesi ile manuel ayarlama yapabiliyorlardı.
Sola dönmek zorunda mıyım? Sağa dönmek zorunda mıyım? Balluff BDG bunu sezgisel olarak gösterir ve ayarlama hataları için yer bırakmaz. Bu, makine formatlarının hızlı ve hatasız bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
Sürecin dijitalleştirilmesi sayesinde artık belirleyici bir avantaj var: makine yalnızca tüm ayarlar doğru olduğunda başlar. Bu da pahalı hataları ve mekanik hasarları doğrudan önlüyor.

Ne elde edildi?
Balluff pozisyon göstergesi sayesinde şirket, ayar sürelerini %50'ye kadar azaltmayı başardı. Ayarlar için hata oranı önemli ölçüde düştü ve bu da daha yüksek üretim kalitesine yol açtı. Genel olarak, AKE Systemtechnik üretim kapasitesini artırmayı ve verimliliği önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Pozisyon göstergesine yapılan yatırım çok kısa bir süre içinde karşılığını vererek rekabet gücünün artmasını ve müşterilerin daha da memnun olmasını sağladı.
Balluff pozisyon göstergesi ile kurulum sürelerini büyük ölçüde azaltmayı ve çalışma hatalarını neredeyse ortadan kaldırmayı başardık. Bu çözüm, üretim süreçlerimizi önemli ölçüde daha verimli hale getirdi ve üretilen ürünlerin kalitesini artırmamıza ve maliyetlerden tasarruf etmemize yardımcı oldu.
Avantajlarınız
IO-Link pozisyon göstergeleri sizin ve üretiminiz için birçok avantaj sunar!
-
Azaltılmış kurulum süreleri:Kurulum süreleri %50'ye varan oranda azalır ve verimlilik artar.
-
Daha az işletim hatası:Otomatik izleme hataları en aza indirir ve ürün kalitesini artırır.
-
Artan üretim kapasitesi:Daha hızlı format geçişleri üretim çıktısını artırır.
-
Maliyet tasarrufu:Optimize edilmiş süreçler daha düşük işletme maliyetleri sağlar.
-
Geliştirilmiş rekabet gücü:Optimize edilmiş süreçler ve daha yüksek kalite pazardaki konumumuzu güçlendirmektedir.
Ürünler
AKE Systemtechnik tarafından hangi ürünler kullanıldı? Ürün sayfalarına genel bakışı ve bağlantıları burada bulabilirsiniz:
SmartLight - LED sinyal kuleleri
- Çalışma prensibi
- Ses modüllü gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 5
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Maksimum hacim
- 95 dB
- Ayarlama
-
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği - Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 330.5 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP30
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
Profinet için ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A (4x) + Tip B (4x)
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 4-pin, T-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 4-pin, T-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 12x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 12x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 12.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 12.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1
- Safety Hub Support
- evet
Durum İzleme Araç Kiti
- Veri depolama
- 8 GB EMMC
- Prosesör
- 1.8 GHz / 400MHz
- Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Bağlantı yuvaları
-
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Boyut
- 101 x 126 x 50 mm
Dijital konum göstergeleri
- Ekran
-
Dijital ekran
12 characters - Şaft tipi
- İçi boş şaft
- Şaft çapı
- 20 mm
- Döner çözünürlük
- 14000 ppr
- Tekrarlama hassasiyeti
- ± 1 Inkrement
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±1°
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Maksimum hız
- 600 1/min
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Dış gövde malzemesi
- PA 12
- IP derecesi
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE