Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Gömülü görüş

Tamamen entegre görsel zeka

İster küçük kurulum alanı ister yerel zekaya sahip yenilikçi görüntü işleme çözümleri gerektiren özel görevler nedeniyle olsun: Gömülü görüş çözümleri giderek daha popüler hale geliyor. Balluff portföyündeki ilgili kamera modülleri esnekliği, görüntü kalitesini ve performansı düşük maliyetlerle birleştirir ve modüler yapı kitimizin bir parçasıdır.

Uygulama alanına ve gereksinimlerine bağlı olarak, farklı işlemci platformları ve arayüzleri oluşturulmuştur. Modüler kamera mimarimize dayanarak, gömülü platformunuz için doğru kamera modüllerini bulmanız garanti edilir - ve bizde tüm proje boyunca sizi destekleyecek güçlü bir ortak.


Avantajlar

Gömülü görüntü çözümleri giderek daha popüler hale geliyor ve bunun iyi bir nedeni var. Gömülü görüntü kamerası modüllerimiz düşük maliyetle esneklik, görüntü kalitesi ve performans sunar ve modüler kamera sistemimizin bir parçasıdır.

  • Daha küçük kurulum alanı
    Balluff gömülü görüş kameraları, geleneksel endüstriyel kamera PC çözümlerine kıyasla% 70'e varan hacim tasarrufu ile kompakt ve hafiftir.

  • Optimal AI platformu
    Yapay zeka için optimize edilmiş donanım ve yazılımlarımız ölçeklenebilir, geleceğe dönük gömülü platformlar sağlar.

  • Düşük enerji tüketimi
    Enerji tasarruflu optimize edilmiş donanım ile geleneksel çözümlere kıyasla %60'a varan enerji tasarrufu sağlarsınız.

  • Daha düşük maliyetler
    Optimum bileşen seçimi sayesinde maliyetlerden tasarruf edilir.


Bizim konseptimiz

Kapsamlı hizmetlerimiz ve geniş portföyümüzle vizyon çözümünüzün tüm proje aşamalarında size destek oluyoruz. Bağlayıcı olmayan tavsiyelerden fizibilite çalışmaları ve prototiplere ve tüm entegrasyon aşamaları için desteğe kadar: Projenize tüm yaşam döngüsü boyunca eşlik ediyoruz.

Ürün yelpazemiz, kamera modüllerinin yanı sıra kablolar veya taşıyıcı kartlardan tamamen monte edilmiş ve test edilmiş sistemlere kadar gerekli tüm bileşenleri de içerir. İşletim sistemi, aygıt yazılımı ve yazılım modülleri, özel gereksinimlerinize uygun bir çözüm oluşturmak için donanımı tamamlar.

Çok çeşitli işlemci mimarilerini (x86 ve ARM (NVIDIA)), işletim sistemlerini (örn. Linux, Windows), kamera arayüzlerini (PCI Express, USB), iletişim arayüzlerini (örn. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) ve ürün yazılımını (örn. SDK, Gömülü Linux, Çözüm Çerçevesi) kapsıyoruz.


Arayüzlerimiz

Gömülü görüntü kameralarımızı USB ve PCI Express arayüzleri ile sunuyoruz.

USB

Özellikle USB 3.0 ile gömülü sistemler kamera ve CPU arasında daha uzun mesafelerde gerçekleştirilebilir. USB3 Vision standardı cihaz algılama, yapılandırma, veri akışı ve olay işlemeyi kontrol eder.

PCI Express

PCI Express, bağlantı başına 16 şeride kadar noktadan noktaya bir bağlantıdır. Arayüz, kullanılan platformdan bağımsız olarak yüksek çözünürlük ve kare hızlarına sahip zorlu gömülü görüntü uygulamaları için uygundur.

PCI Express iletimi için iki alternatif sunuyoruz:
İlk olarak, N4e PCIe-Embedded Interface, 70 pinli tek bir karttan karta konektör üzerinde 4 şeride kadar PCIe Gen.2 ve çeşitli IO işlevleri sunar. Öte yandan, OCuLink kabloları (Optik-Bakır Bağlantı) yardımıyla gömülü sistemlerinizde özellikle büyük mesafeler köprülenebilir.


Modüler sistemimiz

Modüler kamera konseptimize dayanarak, arayüzler, lens bağlantıları ve optik filtreler için en çeşitli gereksinimler için çok çeşitli ekipman seçenekleriyle gömülü görüş kamerası modülleri için kapsamlı bir modüler sistem de sunuyoruz. Sisteme termal bağlantı için çeşitli mekanik bileşenlerin yanı sıra komple muhafazalar arasından da seçim yapabilirsiniz. Çok sayıda seçenek doğrudan kamera konfigüratörümüzde bir araya getirilebilir.

OEM projeleri için bireysel konfigürasyonlar ve tüm özel geliştirmelere kadar özelleştirilmiş uyarlamalar da sunuyoruz. Özellikle ikincisi için, kamera yapım kitimiz, geliştirme sürelerini kısa tutmak ve böylece pazara sunma sürenizi en aza indirmek için ideal bir temel oluşturur.


İşlemci mimarilerimiz

Gömülü görüntü uygulamaları için mevcut işlemci kartları ağırlıklı olarak x86 veya Arm (NVIDIA dahil) tabanlı işlemci mimarilerini kullanmaktadır. X86 işlemci mimarileri çoğunlukla endüstriyel görüntü işlemede kullanılırken, Arm tabanlı mimariler özellikle mobil uygulamalarda kullanılmaktadır. X86 mimarisi desteği, yapay görme alanında da gömülü sistemlere geçişi kolaylaştırıyor ve alan tasarrufu ve performans açısından tamamen yeni olanaklar sunuyor.

Farklı platformlar Impact Acquire SDK programlama arayüzümüz tarafından desteklenmektedir. GenICam GenTL Producer, mevcut geliştirmelerle uyumluluk sağlar ve farklı donanım platformları arasında sorunsuz geçişi garanti eder. İlgili bilgisayar platformları için adaptör kartları veya eklenti kartları mevcuttur.


Ürünlerimiz

USB (USB 2.0'ın yanı sıra USB3 Vision) veya PCI Express arayüzlü gömülü görüntü kameraları sunuyoruz.


Yanınızda güçlü bir ortak

Uygulamanız ve gereksinimleriniz konusundaki zengin deneyim ve anlayışımızla, optimum gömülü görüntü çözümünün tüm bileşenleri konusunda size tavsiyelerde bulunabiliriz. Optik, sensör, kamera ve işlemci teknolojisi alanlarından uzmanlar projeniz için kapsamlı destek sağlar. Ayrıca, bireysel ve etkileşimli atölye çalışmaları ve eğitim kursları sunuyoruz.

Talep üzerine, daha karmaşık sorunlar için fizibilite çalışmaları da yürütüyoruz: Bunu yaparken, tüm sınır koşullarını ayrıntılı olarak ele alıyor ve karar verme için en uygun temeli oluşturmak üzere olası çözümleri değerlendiriyoruz.

Aradığınız çözümü portföyümüzde veya modüler kamera sistemimizde bulamazsanız, ürünlerimizi de uyarlayabilir veya sizin için tamamen yeni çözümler geliştirebiliriz. Bu konuda daha fazla bilgiyi Özel Tasarım ve Mühendislik başlığı altında bulabilirsiniz.


Herhangi bir sorunuz mu var? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.