Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

23.10.2023

Akıllı sensör ailesi BOS R254K

şimdi Uçuş Süresi (TOF) versiyonlarıyla da

Akıllı sensör ailesi BOS R254K

SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil etmektedir. Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi bir yandan çok sayıda ek işlev ve her bir bileşen için ek bilgiler içerirken, diğer yandan tek tip ve standartlaştırılmış işletim, yapılandırma ve teşhis konsepti ile karakterize edilir.

Bu sistemin bir parçası olan yeni BOS R254K optoelektronik sensörümüz ile örneğin gıda endüstrisi ve ambalaj sektöründeki şişeleri, konteynerleri ve paletleri güvenilir bir şekilde tespit edebilirsiniz. Zorlu uygulamalar için tasarlanan bu ürün, düzenli olarak agresif maddeler ve yüksek basınçla temizlik yapılan her yerde kullanım için idealdir. Temizlik maddelerine (Ecolab) karşı dayanıklıdır, yüksek Balluff standardına göre temizlik döngüsünden geçer. IP67 ve IP69K koruma sınıfları, özellikle fabrika otomasyon sektöründe zorlu ortam koşullarına sahip kritik uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır.

Bir başka artı nokta: çok sayıda ek işlevi size durum izlemeyi garanti eder. Sensör, kendi kendini izleme işlevi sayesinde yararlı teşhis verileri sağlar. Buna ek olarak, uygulamanın kendisi de dahil olmak üzere kullanım yeri hakkında değerli bilgiler elde edersiniz. Sonuç olarak, sensör daha yüksek sistem kullanılabilirliği için kullanılabilir.

Sensör ailesi arka plan bastırma özelliğine sahip dağınık sensörler, retro reflektif sensörler ve ışın sensörlerinden oluşmaktadır.

Özellikle öne çıkan ürünlerden biri, uçuş zamanı teknolojisiyle çalışan 1000 mm menzile sahip lazer fotoelektrik yaklaşım anahtarıdır. Bu teknoloji hem neredeyse nesneden bağımsız nesne algılama hem de güvenilir küçük parça algılama sağlar. Otomatik kolimasyonlu lazer retro-reflektif sensör, yüksek anahtarlama hassasiyeti ve uzun mesafelerde bile optimize edilmiş küçük parça algılama özelliğine sahiptir.

Özel özellikler

  • IO-Link V1.1 (Akıllı Sensör Profili 2)
  • Ek fonksiyonlar: sofistike nesne algılama için de çeşitli çalışma modları (ortalama alma, zaman ve sayma fonksiyonları, dinamik anahtarlama eşiği ayarı, önceden ayarlanmış anahtarlama eşikleri, iletim LED'i izleme, aşırı değerlerin kaydedilmesi)
  • Zorlu çevre koşullarına dayanıklı
  • Sensör kendisini ve çevresini izler: sıcaklık, nem, titreşim, eğim, kirlenme, performans rezervi

Genel Bakış

Arka plan bastırmalı fotoelektrik yaklaşım anahtarı

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler

Işın sensörleri

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.