- Tüm Matrix Vision çözümleri artık Balluff markası altında
- Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
- IO-Link: Modern otomasyon için akıllı çözümler
- Durum izleme
- Akıllı Üretim Mimarisi
- Patlamaya karşı koruma
- Zorlu Performanslar
- Otomatik kaynak için kapsamlı bileşenler ve çözümler
- Kalite Güvence
- Dolum seviyesi algılama
- Minyatürleştirme
Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
Üretimi optimize etmek için akıllı sensörler
Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS), ayrı ayrı programlanabilen, yapılandırılabilen ve böylece tüm makinelere evrensel olarak bağlanabilen akıllı sensörler ve cihazlar içerir. Bir seri içinde, bir sensörün değiştirilmesi veya yeni takılması gerektiğinde makineleriniz, tesisleriniz ve üretim hatlarınız için kısıtlama olmaksızın kullanabileceğiniz stokta yalnızca bir sensöre ihtiyacınız vardır. SAMS tarafından sunulan yeni olanaklar arasında, uygulama senaryosu ve ölçüm parametrelerinden bağımsız olarak akıllı sensörlerin hem yapılandırma hem de değerlendirmede aynı olması, uygulamayı ve kullanıcı rehberliğini daha kolay ve sezgisel hale getirmesi yer almaktadır.

"Sonunda adının hakkını veren akıllı ürünler bizim için sadece bir iddia değil.
Tüm SAMS ürünlerimiz, çok çeşitli otomasyon görevlerini doğrudan ürüne entegre eden özellikler içerir. Bu, bir kontrolörün ilk etapta görevlerle yükümlü olması gerekmediği anlamına gelir.
Sensörlerimiz ortalama değerleri hesaplayabilir veya mantıksal bağlantılar kurabilir. Tüm ek durum izleme değerlerine ek olarak, bu, doğrudan sensörde asla mümkün olmadığı düşünülen otomasyon sorunlarının çözülmesi ve verilerden bilgi üretilmesi için sayısız olasılık sunuyor."
(T. Delfs, Ürün Müdürü)
Herhangi bir sorunuz var mı? Bize ulaşın!
Sizden haber bekliyoruz.Makineler arası süreç izleme ve optimizasyon
Balluff, şirketinizdeki tüm süreci tüm makinelerde izlemenizi sağlamak için Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemini (SAMS) geliştirdi. Sensörlerinizi ayrı ayrı yapılandırarak, şimdi size daha da fazla veri ve olanak sunan özel bir bilgi kaynağı oluşturursunuz. Sadece bir bilgi değerlendirmesi yapmanız gereken ham verileri almakla kalmazsınız - Balluff'un akıllı sensörleri ve cihazları, elde edilen sensör verileri arasında mantıksal bağlantılar oluşturmanıza destek olur ve böylece kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Otomasyon sistemimiz SAMS değişiklikleri, ölçülen değerleri ve ham değerleri kaydeder ve bunları daha fazla analiz için kontrol sistemine veya daha üst düzey sistemlere sunar.
SAMS'ın temeli olarak Balluff'un durum izleme uzmanlığı
Akıllı Akıllı Otomasyon ve İzleme çözümü, Durum İzleme konusundaki deneyim ve uzmanlığımıza dayanmaktadır. Durum mesajlarına dayanarak, arızalar hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve lokalize edilebilir. Akıllı sensör teknolojisi ile bilgiler, doğrudan cihaz üzerinde veya gösterge panellerinde renkli LED sinyal ekranı ve örneğin sinyallerin mantıksal olarak bağlanması ile size ek olarak sunulur. Yeni bilgiler, bunları grafik olarak görselleştirmeniz veya rapor olarak çıktısını almanız için yeni olanaklar sunar.
Tüm üretim hakkında genel bir bakışa sahip olursunuz ve şirkette ileriye dönük bir bakım stratejisi tanımlayabilir ve takip edebilirsiniz. Bu, değiştirme veya bakımı erken bir aşamada planlamanıza ve ideal zamanda gerçekleştirmenize olanak tanır.
SAMS'ın endüstrideki uygulama senaryoları
Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi SAMS birçok farklı şekilde uygulanabilir.Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin Avantajları
SAMS, süreçle ilgili daha fazla bilgi elde etmenizi mümkün kılar ve bu da operasyondaki süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Makinelerinizde ve tesislerinizde halihazırda izlenen belirli noktalar, basit bir değişim veya bireysel yapılandırma yoluyla ek veri ve bilgi sağlayabilir. Akıllı sensörlerle izlemeyi tüm üretim hattına yaymak ve üretimin kritik noktalarından önce ve sonra süreçleri izlemek genellikle mantıklıdır. Bu şekilde, arızaları ve makine duruşlarını açıklayabilmek ve gelecekte bunları önleyebilmek için makinenin çevresi ve dış etkiler hakkında açıklamalar yapabilirsiniz.
Akıllı sensörler söz konusu olduğundan, artık stokta çok çeşitli sensörlere ihtiyacınız yoktur. Bir seri içinde sensörler ayrı ayrı programlanabilir ve yapılandırılabilir, böylece şirketinizde yalnızca bir tür sensöre ihtiyacınız olur. Akıllı sensörlerin konfigürasyonu aynı olduğu için sensörlerin uygulanması da daha kolay ve sezgiseldir.
Balluff'un standartlaştırılmış işletim ve teşhis konsepti, akıllı sensör teknolojisini standart veri profilleri aracılığıyla parametrelendirmenize ve yapılandırmanıza olanak tanır. Böylece hatalı kullanımdan kaynaklanan makine hasarları ve üretim duruşları en aza indirilebilir. Daha az eğitimli personel bile tutarlı bir şekilde çalışabilen çözümlerimizi kullanma konusunda hızla bir rutin geliştirir ve özellikle hatalardan kaçınabilir.
Bir bakışta avantajlar
- OEE'de (Genel Ekipman Verimliliği) artış ve buna bağlı maliyet tasarrufu
- Planlı ve plansız tesis duruş sürelerinin azaltılması
- evrensel olarak uygulanabilir sensörler, aynı konfigürasyon ve değerlendirme sayesinde daha az stok tutma
- Tek tip çalışma ve teşhis konsepti
- Bireysel sensör konfigürasyonu imkanı
- Makine ve tesis sağlığı (Sağlık Durumu (SOH)) her zaman göz önünde bulundurulur
- Daha fazla veri ve seçenek -> Ek bilgiler sayesinde koşul odaklı veya kestirimci bakım
Akıllı sensörler ve Akıllı Özellikleri
Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS), izlemeniz için çeşitli ek işlevler sunar. Bunlar arasında sensörler için bir cihaz bulma işlevi, bir çalışma saati sayacı ve bir ayarlama yardımı bulunur. Tüm işlevler, ürünlerimizi ek işlevler ve ölçülen değerlerle zenginleştirerek katma değer yaratmaya katkıda bulunur. Verilerden ek bilgi çıkarmak çok az çabayla mümkündür. IO-Link ile bu ek veriler, başka bir donanım çabasına gerek kalmadan mevcut hatlar üzerinden kontrolöre veya daha üst düzey bir sisteme iletilebilir.
Evrensel işlevlere sahip akıllı sensörler
Evrensel akıllı sensörler ek bilgiler sağlar ve bunları birbirine bağlar.Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi ürün aileleri
-
Dijital konum göstergesi
-
Tercih edilen tiplerde endüktif standart sensörler
-
Durum izleme ve IO-Link özellikli fotoelektrik sensörler
-
Entegre değerlendirme ünitesi ile HF okuma/yazma kafaları (13,56 MHz)
-
IO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörler
-
Profinet için ağ modülleri
-
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
-
Entegre değerlendirme üniteli UHF okuma/yazma kafaları (860/960 MHz)
-
Balluff Mühendislik Aracı
-
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
-
Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Downloads
-
Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging