Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

08.12.2025

En kompakt 25 GigE endüstriyel kamera - RDMA ve GigE Vision 3.0 ile

Fansız, enerji tasarruflu ve 24,6 MP'de 100 fps'nin üzerinde ultra hızlı

En kompakt 25 GigE endüstriyel kamera - RDMA ve GigE Vision 3.0 ile

Balluff, yeni BVS CA-GW kamera ailesi ile şu anda piyasada bulunan en kompakt 25 GigE endüstriyel kamerayı piyasaya sürüyor. Bu aile, zorlu endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir ve en yüksek görüntü kalitesini ultra hızlı veri iletimiyle birleştirir - endüstriyel otomasyon, lojistik, ambalaj ve ilaç endüstrileri, ölçüm teknolojisi ve yarı iletken endüstrisinde kullanım için idealdir.

En küçük alanda en yüksek performans - 25GigE, RDMA ve RoCEv2 ile

BVS CA-GW ailesindeki kameralar, sadece 40 × 40 mm ön alana sahip kompakt bir tasarıma sahiptir ve 12 V'ta sadece 12 watt maksimum güç tüketimiyle 24,6 megapiksel çözünürlükte saniyede 100'ün üzerinde kare hızına olanak sağlar.
Sırasıyla 4:1 ve 3:1 en boy oranlarına sahip yeni IMX901 ve IMX902 sensörler de dahil olmak üzere, Sony'nin 2,7 serisinden 5,1 ila 24,6 MP çözünürlüklü en yeni Pregius S sensörleri kullanılıyor. Sensör seçeneklerimizin tamamına genel bir bakış bulabilirsiniz Burada.

Teknolojinin en önemli özelliklerinden biri, CPU'ya yük olmadan ve minimum gecikmeyle ana bilgisayarın ana belleğine doğrudan veri aktarımı sağlayan RDMA teknolojisinin (Uzaktan Doğrudan Bellek Erişimi) entegrasyonudur. Bu, yeni GigE Vision 3.0 standardının bir parçası olan RoCEv2 protokolü aracılığıyla gerçekleştirilir. Veriler bir SFP28 alıcı-verici ile optik fiberler üzerinden iletilir; alternatif olarak bakır bağlantılı (10GigE) bir versiyon da mevcuttur.

GigE Vision 3.0 sayesinde çok yönlü sensör seçenekleri ve kolay entegrasyon

Seri üretimin başlangıcında monokrom, renkli ve UV sensörler dahil olmak üzere yaklaşık 20 sensör çeşidi mevcuttur. Kameralar, mevcut sistemlerde kolay uygulama sağlayan yeni GigE Vision 3.0 standardıyla tamamen uyumludur. Şirket içi yapay görme yazılımı Impact Acquire sorunsuz görüntü alımı ve yaygın bilgisayar platformlarıyla tam uyumluluk sağlar.

Enkoderler, sıvı lensler veya flaş kontrolörleri gibi harici bileşenleri bağlamak için seri, dijital giriş ve çıkışlar, iki GPIO, bir RS232 arayüzü ve yazılımla değiştirilebilir bir giriş (5 veya 24 VDC, TTL veya PLC sinyali) sunar. Modüler tasarım ayrıca özel filtreler, genişletilmiş sıcaklık aralıkları, dondurulmuş ürün yazılımı sürümleri veya temiz oda koşullarında üretim gibi özelleştirilmiş uyarlamalara da olanak tanır. Bölgemizi keşfedin Özel Tasarım ve Mühendislik (CDE) bireysel, özelleştirilmiş çözümler için.

Özel özellikler

  • CPU kullanımını azaltmak için RDMA teknolojisine sahip en yeni GigE Vision 3.0 standardı
  • Sadece 40 × 40 mm'lik ön yüzeyi ile son derece küçük tasarım.
  • 12V'ta maksimum 12 watt güç tüketimi
  • SFP28 fiber optik teknolojisi uygun maliyetli ve uzun menzilli bir bağlantı sunar
  • Sony'nin en yeni Pregius S sensörleri, en yüksek görüntü kalitesini ve esnekliği sağlar.
  • C-mount ve TFL-mount ile lens montajı (özellikle IMX901 sensörü için).

Herhangi bir sorunuz, isteğiniz veya öneriniz var mı?

Herhangi bir sorunuz var mı veya daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin - sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.
İletişim için
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin