Yapay görme yazılımı
Yapay görme yazılımı
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrImage_WB_F05701_Software_Development_K.png)
Uygun:
2 sürümleri
Impact Acquire ile tüm önemli işletim sistemleri (Windows ve Linux; x86_64 ve ARM, NVIDIA ve MacOS dahil) için tek tip ve kapsamlı bir sürücü API'sine ve donanımımızı kontrol etmek ve kameralarımız için görüntü elde etmek için yararlı araçlara sahip olursunuz.
Görüntü ayarlarını optimize etmek için çok sayıda sihirbaza ek olarak, birlikte verilen yapılandırma arayüzü, kamera parametrelerine ve kullanışlı analiz araçlarının yanı sıra görüntü ve video alma seçeneklerine kolay erişim sunar.
Impact Acquire mevcut görüntü işleme standartlarıyla uyumludurGenICam,GigE VizyonveUSB3 Vision.
Geliştirme sırasında yapılan kapsamlı dayanıklılık testleri, çok çeşitli sektörlerdeki birçok zorlu uygulamada kanıtlanmış olan yüksek düzeyde kararlılık ve sağlamlık sağlar.
Farklı veya daha gelişmiş bir yazılım kullanmak istiyorsanız, bu sorun değil. Donanımımız en yaygın görüntü işleme paketleri tarafından desteklenmektedir.
SDK'mız Windows ve Linux x86_64 altında GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision ve USB3 Vision gibi görüntü işleme standartlarına uyan diğer üreticilerin kameralarıyla da kullanılabilir. Bunun için bir lisans gereklidir.
En önemli avantajları
- tüm yaygın işletim sistemlerini destekler
- mevcut görüntü işleme standartları GenICam, GigE Vision ve USB3 Vision ile uyumlu
- Lisans ile diğer üreticilerin kameraları ile de kullanılabilir
2 sürümleri
sipariş kodu | Açıklama | Kullanım | Lisan modeli | İşletim sistemi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVA - Balluff Impact AcquireBAI BVA - Balluff Impact Acquire |
Impact Acquire, kameraları kontrol etmek ve görüntü almak için yararlı araçlar içeren tek tip ve kapsamlı bir sürücü API'sidir. | Balluff kameralar için., Yalnızca BAI BVA - Balluff Vision Acquire lisansı ile birlikte GenIcam uyumlu 3. taraf kameralar için. |
Balluff kameralar için lisans gerekmez. Kalıcı lisans BAI BVA - Balluff Vision Acquire 3. parti kameralar için zorunludur. |
Windows 7, 10, 11 (32/64bit), Linux Ubuntu 18.04 and later (x86_64, ARMhf, ARM64), macOS 12 and later (ARM64) | |
![]() BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
Vision Acquire, Impact Acquire yazılımı ile birlikte GenIcam uyumlu 3. taraf kameraların kullanımı için bir lisanstır. | GenIcam uyumlu 3. parti kameralar için. |
Daimi Sistem başına kamera sayısına göre yazılım varyantları: CA = 1 kamera, CB ≤ 4 kamera, CC ≤ 10 kamera, CD ≤ 20 kamera, OX = sınırsız kamera |
Windows 10 (64-bit), Linux X86_64 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.