Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Özelleştirilmiş kamera ürünleri BVS

Sınırlı alan, ek arayüzler veya özel görüntü sensörleri, optikler ve filtreler: endüstriyel kameralar için gereksinimler genellikle o kadar bireyseldir ki çok sayıda standart ürün bile yeterli değildir. Modüler kamera sistemimiz, özelleştirilmiş çözümler için ideal bir temel sağlar.

Lensler

Lens tutucu

Filtreler

Sensör kartları

Kamera muhafazaları

Adaptör

Kablolar


Halihazırda mevcut olan varyasyon olanaklarına ek olarak, modüler mimari sayesinde aşağıdaki değişiklikleri kolayca ve kısa sürede yapabiliriz:

  • spesifikasyonlarınıza göre bireysel filtreler
  • özelleştirilmiş gövde renkleri ve baskı
  • onaylanmış yazılım sürümünüz için ürün yazılımı dondurma
  • özelleştirilmiş seri numarası aralıkları
  • ayarlama dahil optiklerin fabrika montajı
  • spesifikasyonlarınıza göre kalibrasyon ve çıkış testleri

Ayrıca, uygulamanıza optimum entegrasyon için özel çözümler ve kamera tertibatlarının modifikasyonlarının yanı sıra yazılım uyarlamaları da geliştiriyoruz:

Bağlantı teknolojisi ve arayüzler:

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, gerekli kurulum alanını azaltmak için özel konektörler veya açılı çözümler sunuyoruz. I/O modüllerini değiştirebilir ve arabirimleri genişletebiliriz, böylece çevre birimlerinizi de (motorlar, aydınlatma, optikler vb.) kolayca kontrol edebilirsiniz.

Lens tutucu:

Kamera önü, düşük maliyetli lensleri (S-mount) kabul edecek şekilde uyarlanabilir. Hassas veya özel lenslerin kullanımı için daha yüksek kaliteli bağlantılar da mümkündür. Muhafaza elbette koruma gereksinimlerinizi ve şekil, renk ve logo baskısı ile ilgili isteklerinizi karşılayacak şekilde tasarlanabilir.

Sensör kafaları:

Alışılmadık görüş açıları için, görüntü sensörünün kamera elektroniğinden ayrılmasını ve ikisinin esnek bir şekilde bağlanmasını sağlıyoruz. Sert esnek levhalar, yerden tasarruf sağlayan ve uygun maliyetli bir tasarım sağlar.

Form faktörleri:

Spesifikasyonlarınıza göre, kart form faktörünü değiştiriyor ve elektroniği verilen muhafaza şekillerine uyarlıyoruz.

Gömülü çözümler:

Kameralarımızı mevcut montajlara entegre edebiliriz. Form faktörünü, bağlantı teknolojisini ve arayüzleri spesifikasyonlarınıza göre uyarlıyoruz.

Genişletilmiş teknik özellikler:

Özellikle zorlu ortamlarda, standart ortam sıcaklıkları bazen güvenli çalışma sağlamak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle birçok kamera ailesi için genişletilmiş bir sıcaklık aralığı sunuyoruz. Ayrıca genişletilmiş bir temizleme işlemi gerektiren uygulamalar da vardır. Bunu da özelleştirilmiş olarak sunabiliriz.

Yazılım:

Kamera yazılımı alanında, komple özel geliştirmelerin yanı sıra sizin için özel optimizasyonlar da uyguluyoruz: Örneğin, ek gerçek zamanlı ön işleme yoluyla kamera işlevselliğini genişletiyoruz. Akıllı özellikler ekleyerek donanım harcamalarını ve maliyetlerini azaltıyoruz. Talep üzerine, görüntü sensörleri ve kamera elektroniği dahil olmak üzere komple kamera montajları gerçekleştirebiliriz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.