23.05.2023
IO-Link ile IP67 saha güç kaynakları
Merkezi olmayan otomasyonda en iyi performans gösterenler
Yeni nesil akıllı IP67 güç kaynaklarımızla, tek bir kaynaktan en iyisini elde edersiniz: yüksek güç sınıflarında 1 ve 3 fazlı cihazlar, durum izleme ve uzaktan parametrelendirme için IO-Link işlevselliği ve 7/8" ve M12 varyantları olarak sunulan çoklu çıkışlar.
Merkezi olmayan, esnek, verimli
IP67 güç kaynağı ünitelerimiz kısa kablolar, küçük kablo kesitleri ve küçük form faktörü sayesinde maliyet ve yerden tasarruf sağlar. Doğrudan sahada merkezi olmayan kullanım planlama, lojistik ve kablolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. IO-Link arayüzü uzaktan parametrelendirme ve durum izleme olanağı sağlar.
Hem tek fazlı 360 W hem de üç fazlı 600 W üniteler, sistemleri kanal başına 12 A'e kadar sürekli çıkış akımı ile besler. Güç artırma modunda, örneğin başlatma akımları için kısa bir süre için 40 A'e kadar toplam güç bile sağlarlar.
Özel özellikler
- Dökümsüz IP65/IP67 muhafaza
- Kanal başına 12 A'e kadar sürekli güç (5 s toplam 40 A'e kadar güç)
- 95,6'nın üzerinde verimlilik
- tek fazlı veya üç fazlı üniteler, isteğe bağlı olarak 7/8" veya M12 versiyonları
- Dört sigortalı kanallı iki çıkış (UA ve US ayrı ayrı)
- IO-Link üzerinden durum izleme ve uzaktan parametrelendirme
Prosesinizde saha güç kaynaklarımızın avantajları
|
Sizin süreciniz |
Avantajlarınız |
Ürün özelliği |
|
Planlama |
Esnek/modüler üretim sayesinde yüksek serbestlik derecesi |
Hepsi bir arada sistem; IP65/67 koruma sınıfı |
|
Tedarik |
Düşük yönetim/lojistik çabası; minimal parça listesi yapısı |
Akıllı güç dağıtımı ve izleme sayesinde bağımsız çalışma |
|
Kurulum |
Düşük kablolama çabası |
Saha montajı M12 ve 7/8" konnektörler |
|
Devreye alma |
Tak ve çalıştır sistemi |
Standart üretici kalibrasyonu |
|
Operasyon |
Düşük ısı üretimi; daha yüksek makine kullanılabilirliği |
Verimlilik > %95,6; IO-Link; durum izleme fonksiyonları |
|
Bakım ve değiştirme |
Kolay değiştirilebilir, tekrar kullanılabilir |
Uzaktan parametrelendirme |
Ağ portföyümüz için mükemmel tamamlayıcı
Yeni saha güç kaynaklarımızla ağ modüllerimiz için gerçek bir güç artışı elde edersiniz. Yüksek güç sayesinde 25 A'e kadar sürekli akım ve kısa süreli (5 sn.)
40 A toplam güç, iki adet 16 A M12-L IO-Link ana ağ modülü (örn. BNI00EN) veya dört adet 9 A 7/8" IO-Link ana ağ modülü (örn. BNI005H) papatya zinciri yoluyla kolayca ve tamamen beslenebilir.
Elbette, saha güç kaynakları diğer Balluff çözümleriyle de birleştirilebilir. Bu şekilde, cihazlar ayrıca RFID sistemlerini, kameraları veya I / O modüllerini yardımcı voltajla besleyebilir. DC motorlar veya valf terminalleri gibi güç yoğun aktüatörlere bile güç artışı sayesinde doğrudan sahada güç sağlanabilir. Bu, onları özellikle büyük ölçekli sistemlerde veya modüler üretim konseptleri ve akışkan üretimi gibi yüksek derecede esnekliğin gerekli olduğu uygulamalarda merkezi olmayan kullanım için mükemmel güç kaynağı üniteleri haline getirir. Merkezi olmayan otomasyonla el ele giden tüm IO-Link uygulamalarına ek olarak, bu güç kaynağı üniteleri lojistik uygulamaları, konveyör teknolojisi, üretim hücreleri ve otomotiv ve robotik sektörlerindeki uygulamalar için de özellikle uygundur.
- Maks. çıkış gücü
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 25 A
- Giriş voltajı
- 323...552 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 4-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"x2-dişi
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. çıkış gücü
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 25 A
- Giriş voltajı
- 323...552 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 4-pin, S-coded-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. çıkış gücü
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 15 A
- Giriş voltajı
- 85...264 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 3-pin, S-coded-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. çıkış gücü
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 15 A
- Giriş voltajı
- 85...264 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 3-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"x2-dişi
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bağlantı kabloları
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 4-pin, S-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...85 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...85 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 630 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 12.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP65
- Kablo kılıf rengi
- siyah
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
UKCA
cULus
Bağlantı kabloları
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Kablo
- PUR Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...85 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...85 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 63 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 16 A UL/12 A cUL
- IP derecesi
- IP65, IP67/IP65//IP67
- Kablo kılıf rengi
- Gri
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Bağlantı kabloları
- Bağlantı
- 7/8"-dişi, düz, 3-pin
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 13.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68
- Kablo kılıf rengi
- siyah
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
Bağlantı kabloları
- Bağlantı 1
- 7/8"-dişi, Düz, 5-pin
- Bağlantı 2
- 7/8"-erkek, Düz, 5-pin
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 10.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Kablo kılıf rengi
- siyah
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications