Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ağ modülleri

Yüksek performanslı bir ağ altyapısı için Fieldbus modülleri ve IO-Link master'lar

Endüstriyel otomasyon süreçleri için güvenilir çözümler

Modern endüstriyel uygulamalar ağ altyapısına yüksek talepler getirir. Balluff, endüstriyel otomasyon süreçleri için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı ağ modülleri sunar. Fieldbus modüllerimiz ve IO-Link master'larımız fabrika otomasyonu, lojistik veya proses endüstrisinde tesisinizde güvenilir ve verimli iletişim sağlar.

Ağ modülleri portföyümüz

Maksimum verimlilik için geleceğe dönük ağ modülleri ve çözümleri

Ağ modüllerimizi kullanarak geleceğe dönük ve yüksek performanslı bir ağ altyapısından faydalanırsınız. Modüler konseptler ve çok çeşitli bağlantı seçenekleri sayesinde, modüller gereksinimlerinize esnek bir şekilde uyarlanabilir. Balluff'un ağ modülleri ile otomasyon çözümlerinizi optimize edin ve üretim süreçlerinizin verimliliğini artırın.

Ağ teknolojisi için ürün rehberi

Bize gereksinimlerinizi söyleyin, biz de size hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu söyleyelim!
Uygulama için

Ağ modülü ürün serilerimizin karşılaştırması

Balluff size geniş bir ağ modülü yelpazesi sunar. Üç ürün grubu arasından seçim yapabilirsiniz:

Siyah Çizgi

Gümüş Hat

Yıkama Hattı

Plastik gövde

Metal gövde

Entegre ekran

Yıkama uygulamaları için

Uygulama örnekleri

Çeşitli endüstriyel sektörlerden uygulama örnekleri, ağ modüllerinin geniş kullanım alanlarını göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra fabrika otomasyonu, lojistik ve proses endüstrisinde güvenilir iletişim için kullanılırlar. Bu, çok çeşitli endüstriyel otomasyon gereksinimlerinin verimli, esnek ve geleceğe dönük bir şekilde karşılanabileceği anlamına gelir.

Uzmanlık ve tavsiye - bize ulaşın

Uzman ekibimiz size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için burada. İhtiyaçlarınıza en uygun sensörün hangisi olduğundan emin değilseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizimle iletişime geçin!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin