Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

28.05.2025

IO-Link ile kapasitif sensörler M08

Hassas nesne algılama ve doluluk seviyesi algılama

Yeni nesil kapasitif sensörler M08

Balluff'un kapasitif sensörleri dolum seviyelerini algılar ve nesneleri mutlak güvenilirlikle tanır. M8 tasarımındaki yeni nesil silindirik sensörler, bilinen güvenilirliği gelişmiş mekanik ve elektronik özelliklerle birleştiriyor.

Entegre potansiyometreye sahip kompakt paslanmaz çelik gövde, kolay erişilebilir ve kullanımı kolay bir ayar seçeneği sunar. Sensör kurulduktan sonra anahtarlama mesafesinin ayarlanması, kurulumla ilgili parazit parametrelerini telafi edebileceğinden operasyonel güvenilirliği artırır. Optimum hassasiyetin ek bir teyidi, LED üzerinden anahtarlama durumu göstergesi ile sağlanır.

Geliştirilmiş özellikler, bilinen güvenilirlik

BCS M08 kapasitif sensörlerin çok yönlülüğü, onları çok çeşitli gereksinimler için kapsamlı bir çözüm haline getirir: plastik ve metal gibi farklı malzemelerin hassas bir şekilde algılanmasından konum izleme, son konum algılama ve granül veya tozların dolum seviyesi algılamasına kadar.

Montaj seçenekleri esnek ve kullanıcı odaklıdır. Gömme olarak monte edildiğinde, kompakt sensörler hassas konum tespiti ve iletken olmayan malzemelerin tespiti için uygundur. Cam veya plastik kaplarda, kap duvarından algılama da mümkündür. Aynı hizada monte edilmediklerinde, küçük kaplardaki dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde izleyebilirler.

Güncelleme ayrıca IO-Link'li yeni varyantları da içeriyor. Bu, sinyal alımı ve iletimi ve dolayısıyla sensörlerin verimli çalışması için giderek daha önemli hale gelmektedir.

BCS nesne algılama

Metalik olmayan nesnelerin algılanması (temassız)

Flush kapasitif sensörler ile plastik şişelerin algılanması; ayrıca kabın dolu olup olmadığını anlamak da mümkündür.

BCS dolum seviyesi algılama

Bir kaptaki minimum ve maksimum dolum seviyesinin tespiti (medya ile temas halinde)

Malzeme eksikliği veya aşırı dolum nedeniyle üretimin durmasını önlemek için, küçük, gömme olmayan M8 sensörler yerden tasarruf etmek için kabın altına veya üstüne monte edilebilir.

Özel özellikler

  • Ø 6,5 mm'den itibaren entegre elektronikli kompakt tasarımlar
  • Artırılmış anahtarlama mesafesi 3 mm (gömme) ve 4 mm (gömme olmayan)
  • Potansiyometre veya öğretme hattı üzerinden basit hassasiyet ayarı
  • Genişletilmiş analiz ve basit parametrelendirme için IO-Link
  • Koruma sınıfı IP67

Nesne algılama için kapasitif sensör BCS

BCS01C6

BCS01C4

BCS01AN

BCS01C2

BCS01AR

BCS01C6

Boyut
Ø 6.5 x 54 mm
Seri
G06
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Aralık
0.1...3 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IO-Link
IP derecesi
IP67
BCS01C4

Boyut
Ø 8 x 54 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Aralık
0.1...3 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IO-Link
IP derecesi
IP67
BCS01AN

Boyut
Ø 8 x 49 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
0.1...3 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67
BCS01C2

Boyut
Ø 6.5 x 49 mm
Seri
G06
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, TPU
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
0.1...3 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67
BCS01AR

Boyut
Ø 8 x 49 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, TPU
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
0.1...3 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67

Seviye tespiti için kapasitif sensör BCS

BCS01C3

BCS01C7

BCS01C5

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C3

Boyut
Ø 6.5 x 49 mm
Seri
G06
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2 m, TPU
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67
BCS01C7

Boyut
Ø 6.5 x 54 mm
Seri
G06
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IO-Link
IP derecesi
IP67
BCS01C5

Boyut
Ø 8 x 54 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IO-Link
IP derecesi
IP67
BCS01AU

Boyut
Ø 8 x 49 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67
BCS01AY

Boyut
Ø 8 x 49 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2 m, TPU
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin