Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

11.07.2025

Küçük kübik tasarımlı kapasitif sensörler

Yüksek performanslı seviye algılama ve nesne algılama

Küçük kübik tasarımlı kapasitif sensörler

R08 serisinin kapasitif sensörleri, gelişmiş özelliklere sahip yeni bir nesle kavuşmuştur. Cuboid sensörler nesne algılama ve seviye algılama için optimum çözümdür. Zor ortamlarda bile geniş bir uygulama yelpazesi için uygundurlar. Yeni nesil BCS R08, gelişmiş elektronik özellikleri, genişletilmiş IO-Link işlevselliği ve kurulum alanının sınırlı olduğu yerlerde bile basit, çok yönlü kurulumu ile dikkat çekiyor.

Seviye algılama ve nesne algılama için avantajlarınız

Patentli Akıllı Seviye teknolojisine sahip kapasitif sensörler, cam ve plastik duvarlarda nem, köpük ve birikme olsa bile dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde algılar. Çoğu medya için, sonradan ayarlama yapmadan bile.

Standart teknoloji ile nesne algılama söz konusu olduğunda, yeni nesil daha uzun anahtarlama mesafeleri ve dolayısıyla genişletilmiş uygulama yarıçapları ile puan kazanıyor.

Tüm bunlar, yeni BCS R08 neslini yarı iletken endüstrisinden tıp teknolojisine kadar yerden tasarruf sağlayan, güçlü ve evrensel olarak uygulanabilir bir çözüm haline getiriyor.

Özel özellikler

  • Kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • İletken ortamların seviye tespiti için Akıllı Seviye teknolojisi
  • IO-Link arayüzlü varyantlar
  • Kablo bağları ile borulara kolay montaj mümkündür

Ne gibi yenilikler var?

  • Anahtarlama mesafesinin 12 mm'ye kadar artırılması
  • Geliştirilmiş köpük ve birikme telafisi (Akıllı Seviye)
  • Yüksek iletkenliğe sahip ortamların algılanması (Akıllı Seviye)
  • Genişletilmiş IO-Link işlevselliği: kalibre edilmiş proses değeri ve iki anahtarlama çıkışı

Sensör ürünleri

İletken olmayan ortamlarda nesne algılama veya seviye tespiti için standart kapasitif sensörler

BCS01CP

IO-Link, M12 fişli, NO PNP/NC NPN

BCS01CK

M8 konnektörlü, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

2 m kablo ile, NC PNP/NO NPN

BCS01CM

2 m kablo ile, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

M8 fişli, NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link, M12 fişli, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Aralık
0.5...12 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65
BCS01CK

M8 konnektörlü, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
0.5...12 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65
BCS01CN

2 m kablo ile, NC PNP/NO NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
0.5...12 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65
BCS01CM

2 m kablo ile, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
0.5...12 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65
BCS01CL

M8 fişli, NC PNP/NO NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
0.5...12 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65

İletken ortamların seviye tespiti için Akıllı Seviye kapasitif sensörler

BCS01CW

2 m kablo ile, NC PNP/NO NPN

BCS01CU

2 m kablo ile, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

M8 fişli, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, M12 fişli, NO PNP/NC NPN

BCS01CR

M8 fişli, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

2 m kablo ile, NC PNP/NO NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 50
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP67
IP65
BCS01CU

2 m kablo ile, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 50
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP67
IP65
BCS01CT

M8 fişli, NC PNP/NO NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 50
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP67
IP65
BCS01CY

IO-Link, M12 fişli, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Arayüz
IO-Link-Device 1.1.3
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 50
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP67
IP65
BCS01CR

M8 fişli, NO PNP/NC NPN

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 50
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP67
IP65

Aksesuarlar

BAE00MN

Adaptör öğretmek

BAM02P1

Terminal tutucu

BAM02P2

Terminal tutucu

BAE00MN

Adaptör öğretmek

Çalışma prensibi
Öğretme adaptörü
Kullanım
BAW endüktif mesafe sensörleri için
BCS kapasitif sensörler için
BUS ultrasonik sensörler için
Öğretme fonksiyonu
Pim1 ile Pim2 arası
Bağlantı 1
M12x1-dişi, 5-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 5-pin
Boyut
12 x 30 x 300 mm
Malzeme
PA
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
BAM02P1

Terminal tutucu

Çalışma prensibi
Kelepçe tutucu
Kullanım
BCS R08 kapasitif sensörler için
Malzeme
PP
Boyut
22 x 10 x 35 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Dağıtım kapsamı
Bağlama tutucusu (1x)
BAM02P2

Terminal tutucu

Çalışma prensibi
Kelepçe tutucu
Kullanım
BCS R08 kapasitif sensörler için
Malzeme
PP
Boyut
75 x 9.4 x 54 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Dağıtım kapsamı
Bağlama tutucusu (1x)

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin