Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

04.07.2023

Minyatür çatal ışık bariyerleri

En küçük alanlarda esnek

Minyatür çatal ışık bariyerleri

Balluff BGL çatallı fotoelektrik sensörler hassas nesne algılama için duruyor. Kapsamlı portföyümüz, zor ve özel uygulamalar için bile güvenilir çözümler sunar. Şimdi ürün yelpazemizi, alan açısından kritik otomasyon uygulamaları için özellikle kompakt ve esnek sensörleri içerecek şekilde genişletiyoruz.

Basit ve güvenilir

Balluff'un yeni BGL MiniSlot çatallı fotoelektrik sensörleri, farklı kurulum şekilleri ve bağlantı seçenekleri sayesinde çok esnek bir şekilde kullanılabilir. Sensörler tamamen kapsüllenmiştir, bu da onları IP64 koruma sınıfları gibi titreşimlere, darbelere ve diğer çevresel etkilere karşı dayanıklı hale getirir. Parlak LED'ler ayrıca çalışma durumunu gösterir ve güvenilir teşhisler yapmanızı sağlar.

Esneklik yeniden tanımlandı

Özellikle kompakt boyutları sayesinde yeni BGL'ler, geleneksel çatallı fotoelektrik sensörlere göre önemli ölçüde daha az kurulum alanı gerektirir. Ayrıca, çok çeşitli uygulamalar ve kullanımlar için sensörlerin kullanımını daha da esnek hale getiren altı farklı tasarım ve çok çeşitli bağlantı seçenekleri bulunmaktadır.

Özel özellikler

  • Esnek kullanım için altı farklı tasarım
  • uzayda kri̇ti̇k uygulamalar i̇çi̇n uygun mali̇yetli̇, sağlam çözüm
  • hassas algılama ve yüksek tekrarlanabilirlik
  • parlak LED'li durum göstergesi
  • tek tip çatal genişliği: 5 mm
  • 4 pinli M8 standart fiş, düz fiş veya kablo ile basit bağlantı
  • Hızlı işlemler için 3 kHz'e kadar anahtarlama frekansı

Uygulama örnekleri

Cihazların minyatürleştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik eğilimle birlikte, BGL minyatür çatallı fotoelektrik sensörlerimiz doğru seçimdir. Batarya üretimi, 3C ve yarı iletkenler gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Örneğin pil üretiminde, çatallı fotoelektrik sensörler, anot/katot plakalarını hızlı ve doğru bir şekilde üst üste yerleştirmek için robotik ve taşıma sistemlerinin hassas konumlandırılması için kullanılır.

MiniSlot çatallı fotoelektrik sensörlerimiz, slaytlar veya taşıma sistemleri gibi diğer konumlandırma görevleri için de çok yönlüdür.

MiniSlot çatallı fotoelektrik sensörlerin diğer tipik uygulamaları şunlardır

  • Düz nesnelerin (örn. kağıt şeritler, kamlar, vb.) varlığının ve yokluğunun algılanması

  • Doğrusal taşıma ve konumlandırma sistemlerinde son konum ve konum algılama

  • Dönüş yönünün algılanması ve devirlerin algılanması (dönen nesneler için)

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.