- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
Yarı iletken, güneş enerjisi ve ekran üretimi için hassasiyet
Mobil iletişim, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Fabrika, Akıllı Ev - tüm bu gelişmeler ilerleyen dijitalleşme tarafından yönlendiriliyor. Tüm bu teknolojilerin merkezinde iseMikroçiplerin ana bileşeni olarak endüstrinin vazgeçilmezi haline gelen yarı iletkenler.endüstride vazgeçilmez hale gelmiştir. Dijitalleşme ilerledikçe, yarı iletkenlere yönelik talepler de artmaktadır. Örneğin, çiplerin her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor. Aynı zamanda, yarı iletken üretiminde oldukça karmaşık ve teknolojik olarak son derece zorlu bir süreç ekonomik olarak yönetilmelidir.
Balluff, çip ve güneş enerjisi endüstrisindeki gofretlerin işlenmesinin yanı sıra ekran üretimi için size yetkin destek sunar.
Balluff'tan yarı iletken endüstrisi için otomasyon çözümleri
Bireysel ve zorlu gereksinimler genellikle özelleştirilmiş çözümler gerektirir. Ürün yelpazemiz hem standart çözümler hem de Müşteri Tasarımı ve Mühendisliği'nden (CDE) özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.
MicroSPOT teknolojisine sahip yenilikçi ve yüksek hassasiyetli optoelektronik sensörlerimizle olağanüstü yüksek proses hassasiyeti garanti edilmektedir. Sensör kafaları ve harici değerlendirme ünitesi makinelerinize kolayca entegre edilebilir.
Ayrıca, bazı sensörlerin özel tasarım özellikleri, doğrudan vakumda kullanılmalarına olanak tanır.
Alan açısından kritik otomasyon uygulamaları için portföyümüzde özellikle kompakt ancak güçlü sensörler de bulunmaktadır.
![]()
Yarı iletken endüstrisi günümüz dünyasında kritik bir köşe taşıdır ve çeşitli sektörlerde inovasyonu teşvik etmektedir. Küresel Pazar Segmenti Müdürü olarak amacım, pazardaki gelişmeleri sürekli izlemek, yarı iletken üretimindeki benzersiz gereksinimlerinizi anlamak ve böylece tekliflerimizin bu sektördeki tüm kullanım durumlarımızda en iyi sonuçları vermesini sağlamaktır. Bugün halihazırda yarı iletken üretim segmentindeki müşterilere wafer taşıma, wafer işleme veya taşıyıcı taşıma gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyoruz.
Benjamin Renz, Küresel Pazar Segmenti Müdürü, Yarı İletkenler ve Elektronik
Yarı iletken endüstrisinde öne çıkan uygulamalar
Yarı iletken endüstrisindeki belirli zorlukların Balluff bileşenleri kullanılarak güvenilir ve hassas bir şekilde nasıl çözüldüğüne dair bir fikir veren seçilmiş uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bireysel uygulama alanınıza uygun diğer uygulama örnekleri
Balluff çözümlerinin yarı iletken üretiminin her kritik işlem adımında aşırı hassasiyeti nasıl güvenilir bir şekilde sağladığını keşfedin.
![]()
Gofret taşıma:
Proses adımları arasında bile yüksek hassasiyet
Son efektör veya ön hizalayıcı gibi EFEM modülünde gofret kullanımı için Balluff size yüksek hassasiyet sağlar. Çünkü sadece aşırı doğrulukla gofretler olabilir gofretler hassas bir şekilde konumlandırılabilir ve güvenilir bir şekilde taşınabilirve bunları her bir işleme adımına besler.
Sensörlerimiz ve sistemlerimiz, makineye kolay entegrasyon için küçük tasarımlarda mevcuttur. Özellikle zor koşullar için teknolojimizi de özelleştirebiliriz gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş.
Temassız ölçüm prensipleri aşınmayı önler, böylece temiz oda sınıfı tüm süreç boyunca garanti edilir. Gofret kullanımının güvenilir şekilde izlenmesini kullanın ve prosesinizi güvence altına alın.
Gofret işleme:
Kimyasal bir ortamda güvenilir bir şekilde çalışın
Yarı iletken üretiminin özel gereksinimlerini karşılamak için Balluff, ıslak kimyadaki işlemler için size optimum çözümler sunar. Özel PTFE muhafazaları, aşındırma, wafer temizleme veya kaplama ve litografide geliştirme gibi güvenilir seviye kontrolü sağlar. Sıcaklık sensörlerimiz proses sıcaklığının da doğru olmasını sağlar. Temas sensörleri, yonga plakası işleme sırasında sıcaklıkları güvenilir bir şekilde izlemenizi sağlar.
Sensörlerimizle, yonga plakası işleme sırasında valf strokunu da kontrol edebilir, böylece biriktirme sırasında homojen ve ideal katmanlar üretebilirsiniz.
![]()
![]()
Taşıyıcı taşıma:
Temas olmadan hassas konumlandırma
Balluff sistemleri hassas ve verimli taşıyıcı kullanımını destekler- taşıyıcının bir FOUP veya SMIF pod olup olmadığı. Sistemlerimizle, taşıyıcıların tam otomatik taşınması sırasında AMHS'nin hareketlerini izleyebilirsiniz. Ve bunu hem RGV'lerle kısa mesafelerde hem de OHV'lerle uzun mesafelerde son derece güvenilir bir şekilde yaparlar.
Aynı zamanda, temassız sistemler hassas konumlandırma sağlar. Bu da şu anlama geliyorgofretler her işleme adımına güvenli bir şekilde beslenebilir. Sürtünme ve yarılma sorun değildir.
Balluff sistemleri ayrıca uçtan uca izlenebilirliği garanti eder. Bunlar aşağıdakileri sağlartaşıyıcı pozisyonu gerçek zamanlı olarak belgelenir.gerçek zamanlı olarak belgelenir.
Vakum uygulamaları:
Süreç güvenilirliğini desteklemek için
Yarı iletken endüstrisinde, gofretler genellikle temiz ve güvenli bir ortam sağlamak için vakumlu ortamlarda işlenir.temiz ve kontaminasyondan arındırılmış ortam.kontaminasyonsuz ortam.
Balluff'un sensörleri, doğrudan vakumda kullanılmalarını sağlayan olağanüstü özellikler ve tasarım özellikleri ile karakterize edilir. Örneğin, vakum kilidinde anında hizalama veya gofretlerin varlığını kontrol etmek için. Sızdırmazlık işlevine sahip vidalı versiyonların yanı sıra doğrudan yüksek vakumda kurulum için sensörler sunuyoruz. Proses güvenilirliğini sağlamak için gaz çıkışı için optimize edilmiş malzemeler kullanıyoruz.İsteğiniz üzerine sensörleri sizin belirlediğiniz malzemelerden de üretebiliriz.Sensör sinyalleri, kablo burçları kullanılarak elektrik kabloları aracılığıyla güvenli bir şekilde yönlendirilir.
![]()
Yarı iletken endüstrisi için öne çıkan ürünler
Yarı iletken endüstrisinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş özel ürünleri keşfedin. İster wafer haritalamada hassasiyet ister ALD valflerini izlemek için özellikle yüksek sağlamlık olsun - ürünlerimiz makine kullanılabilirliğinizi artırmanıza ve ürün kalitesini sağlamanıza yardımcı olur.
Sistemlerinizden en iyi verimi alalım
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry
-
Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
-
Micromote – high optical performance in the smallest space