Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

25.07.2025

Vision Sensor ve sabit IdentSensor için optik metin tanıma işlevi (OCR)

Kalite kontrol ve otomatik veri yakalama için hassas metin tanıma

Sızdırmazlık halkalarının, 2D kodların ve elektronik montajlarda metin okumanın sürekli varlık takibi

Balluff'un akıllı vizyon ürünleri, varlık izleme ve optik tanımlama için yenilikçi çözümler sunar. Görüş sensörü, entegre aydınlatma, otomatik odaklama optikleri ve akıllı analiz fonksiyonları sayesinde yeni standartlar belirliyor. Bu, otomatik üretimde optik kalite kontrolünü her zamankinden daha kolay hale getirir.

Ana avantajı, aynı anda birden fazla algılama gerçekleştirebilme ve karmaşık parlaklık ve şekil ayrımları yapabilme yeteneğinde yatmaktadır. Bu da onları özellikle otomotiv ve elektrik endüstrilerinde - ister nesne doğrulama ister varlık kontrolü için olsun - akıllı bir çözüm haline getirir.

Zeka performansla buluşuyor

Görüntü sensörü, nesne özellikleri hakkında bilgi edinmenin ve bunları değerlendirmenin en kolay yoludur. Nesne Bulucu, Varlık Kontrolü ve Nesne Doğrulama gibi önceden tanımlanmış uygulama araçlarının yanı sıra Kod Okuyucu ve Metin Tanıma (OCR) gibi genel işlevler de denetim için kullanılabilir.

Vision Sensor'ün entegre uygulama araçlarına genel bakış

BLOB: Benzer parlaklık ve özelliklere sahip bitişik alanları sayar.

Durum izleme verilerine ek erişim sayesinde üretim güvenli, verimli ve şeffaf hale gelir. Sensörün Profinet, EtherNet/IP veya IO-Link ağına basit entegrasyonu, makine kontrol sistemiyle iletişimi özellikle kolaylaştırır. Bağımsız proses ve IT arayüzleri, geleceğe dönük ve esnek uygulamalar söz konusu olduğunda vazgeçilmezdir. VisionSensor, REST API ve MQTT iletişim protokollerine sahiptir, IIoT özelliklidir ve bu nedenle akıllı bir ürünün özüdür.

Şimdi özel teklifimizden yararlanın

Vision Sensor'ü test edin ve Vision Sensor Başlangıç Kitinde %50 indirim* kazanın.
Teklif için

*Kupon kodunu web mağazamız üzerinden sipariş verirken alışveriş sepetinin alt kısmında kullanabilirsiniz. İndirim, müşteri ve şirket başına yalnızca bir kez kullanılabilir.

Bir bakışta Vision Sensor'ün avantajları

  • Son derece basit kullanım ile güvenilir varlık izleme ve nesne sınıflandırması
  • Tak ve çalıştır: entegre WebApp sayesinde yapılandırma için yazılım kurulumu gerekmez
  • Varlık algılama, nesne doğrulama, 1D/2D kodların okunması, BLOB aracı, kenar analizi ve metin tanıma (OCR) gibi üretim hattını optimize etmeye yönelik kapsamlı görüntü araçları
  • MQTT ve REST API ile modern veri arayüzleri
  • Kolay entegre edilebilir: IO-Link, Profinet veya EtherNet/IP, TCP, UDP sayesinde
  • etiket denetimi, parça denetimi, ambalaj, otomotiv, gıda, ilaç endüstrileri ve daha birçok alanda kalite kontrolü için mükemmeldir.
  • Kompakt ve dayanıklı: küçük alanlar ve zorlu ortamlar için ideal

Sabit kimlik sensörleri - verimli üretim süreçleri için hassas barkod ve metin tanıma

Ürün ambalajı üzerindeki optik kodları ve metinleri (OCR) tespit edin, doğrulayın ve iletin.

Balluff'un sabit kimlik sensörleri barkodları, 2D kodları, DMC kodlarını ve metinleri (OCR) hassas ve güvenilir bir şekilde okur. Sisteme kalıcı olarak monte edilirler ve basit kullanımları sayesinde, kodların ve metinlerin devam eden üretim sırasında özellikle hızlı ve güvenilir bir şekilde yakalanmasını sağlarlar.

Üretim veya lojistik süreçlerinde ürün tanımlama için, barkodlar veya metinler ürün ambalajında veya doğrudan bileşenlerin üzerinde bulunur.

Balluff'un IdentSensor'u ile optik kodlar ve metinler sadece okunmakla kalmaz, aynı zamanda - uygulamaya bağlı olarak - kod içerikleri ve türleri de doğrulanabilir ve kaliteleri açısından sağlanabilir veya analiz edilebilir. Sonuçlar, çeşitli arayüz kanalları aracılığıyla PLC veya BT sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde aktarılabilir. Sonuç olarak, otomatik üretim veya paketleme süreçlerinizde verimli iş akışları sağlarsınız.

BVS IdentSensor, proses ve IT ağına basit ve esnek iletişim arayüzleri sunar. Modern, geleceğe yönelik programlama arayüzleri (REST API, MQTT) ve özel endüstriyel arayüzler (Profinet veya EtherNet/IP veya IO-Link'in yanı sıra TCP, UDP veya REST API) ve ek durum izleme bilgileri, sensörü benzersiz ve otomatik üretimdeki hızlı ve zorlu süreçlerde kullanım için ideal hale getirir. Buna ek olarak, L kodlu M12 ürün çeşidi birçok otomotiv uygulamasında optimum bağlanabilirlik sunar.

Bir bakışta Ident Sensor'ün avantajları

  • Son derece basit kullanım ile güvenilir kod ve metin tanıma
  • MQTT ve REST API ile modern veri arayüzleri
  • Standartlaştırılmış otomasyon ve BT arayüzleri sayesinde tutarlı iletişim
  • Kimlik sensörleri Balluff'un SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) ürününün bir parçasıdır
  • Çoklu protokol arayüzüne (Profinet, EtherNet/IP) veya IO-Link arayüzüne sahip kimlik sensörleri ek durum izleme bilgileri sağlar (titreşim, sıcaklık, kod kalitesi ve çalışma süresi)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin