10.01.2023
Yeni endüktif pozisyon ölçüm sistemi
Özellikle hızlı, kompakt ve hassas
BIR (Balluff Endüktif Hızlı Konumlandırma Sistemi) ürün ailesinin piyasaya sürülmesiyle Balluff, akıllı özellikler de dahil olmak üzere yeni bir endüktif ve son derece hızlı konum ölçüm sistemi piyasaya sürüyor.
Yüksek tekrarlama hassasiyeti ve > 10 kHz ölçüm frekansının yanı sıra BIR, geniş, ayarlanabilir ölçüm aralığı ve küçük kör bölgelere sahip özellikle kompakt, düz gövdesi ile etkileyicidir.
Sistem, diğer şeylerin yanı sıra, delme makinelerinde, endüstriyel robotlarda, fabrika otomasyon sistemlerinde veya paketleme hatlarında, başka bir deyişle yüksek hızda hassasiyetin gerekli olduğu her yerde kullanılır. BIR ayrıca lazer kesim ve 3D baskı alanlarında da güçlü yönlerini ortaya koyuyor.
Geleceğin fabrikası için hazır
BIR, IO-Link üzerinden entegre sıcaklık izleme özelliğine sahiptir. Sürekli durum izleme seçenekleri, esnek arayüzler ve IO-Link üzerinden basit parametrelendirme ve tanılama, kurulum ve değiştirme sürelerini azaltır. BIR, sorun gidermeyi kolaylaştırarak makine ve sistem duruşlarının önlenmesine yardımcı olur.
Özel özellikler
- Yüksek ölçüm frekansı > 10 kHz
- Küçük kör bölgelere sahip kompakt tasarım sayesinde kolay entegre edilebilir
- mükemmel fiyat-performans oranı
- çözünürlük, tekrarlanabilirlik ve doğrusallıkta yüksek hassasiyet
- Esnek arayüzler (analog, IO-Link, SSI)
- Durumların sürekli izlenmesi (durum izleme)
Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Aluminium and PBT-GF30, Anodize
- Ölçüm uzunluğu
- 300 mm
- Arayüz
-
Analog, akım: V1.1
IO-Link
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen - Çıkış özelliği
- lineer yükselen/düşen
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Çalışma prensibi
- Inductive Rapid Positioning System
Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Aluminium and PBT-GF30, Anodize
- Ölçüm uzunluğu
- 300 mm
- Arayüz
-
Analog, voltaj: V1.1
IO-Link
Analog, voltaj: 0…10 V
lineer yükselen/düşen - Çıkış özelliği
- lineer yükselen/düşen
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Çalışma prensibi
- Inductive Rapid Positioning System
Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Aluminium and PBT-GF30, Anodize
- Ölçüm uzunluğu
- 300 mm
- Arayüz
-
IO-Link: V1.1
lineer yükselen/düşen - Çıkış özelliği
- lineer yükselen/düşen
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Çalışma prensibi
- Inductive Rapid Positioning System
Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 8-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Aluminium and PBT-GF30, Anodize
- Ölçüm uzunluğu
- 300 mm
- Arayüz
-
SSI: V1.1
IO-Link
lineer yükselen/düşen - Çıkış özelliği
- lineer yükselen/düşen
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Çalışma prensibi
- Inductive Rapid Positioning System
İlgili konular
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications