Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri

Endüktif sensörler

Uygun:

4 serisi

Balluff'un hızlı BIR endüktif pozisyon ölçüm sistemi, > 10 kHz'lik ölçüm hızları sağlar. Geniş, ayarlanabilir bir ölçüm aralığı ve küçük kör bölgelere sahip özellikle kompakt, düz bir muhafaza ve yüksek sinyal kararlılığı Balluff'un sistemini karakterize eder.

Ölçüm sisteminin teknik parametreleri ve mekaniği, endüstrideki artan gereksinimler için özel olarak geliştirilmiştir. Ayrıca BIR, diğer şeylerin yanı sıra Balluff'un Akıllı Otomasyon ve Üretim Sistemi (SAMS) ve IIoT için hazırdır - veya başka bir deyişle: geleceğin fabrikası için hazırdır.

Özel özellikler

  • Küçük kör bölgelere sahip kompakt tasarım sayesinde kolay entegre edilebilir
  • mükemmel fiyat-performans oranı
  • yüksek ölçüm frekansı > 10 kHz
  • çözünürlük, tekrarlanabilirlik ve doğrusallıkta yüksek hassasiyet
  • Esnek arayüzler (analog, IO-Link, SSI)
  • Durumların sürekli izlenmesi (durum izleme)

4 serisi

modeli serisi
Bağlantı Bağlantı Ölçüm uzunluğu Ortam sıcaklığı maksimum
Hareketler
Konnektör, M12x1, 5-kutup Konnektör, M12x1, 5-kutup 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Konnektör, M12x1, 5-kutup Konnektör, M12x1, 5-kutup 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Konnektör, M12x1, 4-kutup Konnektör, M12x1, 4-kutup 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Konnektör, M12x1, 8-kutup Konnektör, M12x1, 8-kutup 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin