Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

03.03.2022

Yıkama uygulamaları için ideal

Yeni IO-Link master ve I/O modülleri

Yeni IO-Link master ve I/O modülleri

Yıkanabilir tasarımlı yeni bir muhafaza türü sayesinde, yeni BNI IO-Link ana ve I/O modüllerimiz, zorlu bir ortamda düzenli temizleme döngülerinin olduğu her yerde etkileyicidir. Bu yepyeni IO-Link cihazlarıyla bu tür zor koşulları daha iyi yönetebilirsiniz.

Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin (SAMS) bir parçası

Ayrıca, yeni ağ cihazları Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin (SAMS) bir parçasıdır. İşlem ve durum verilerine ek olarak, akıllı bileşenlerimiz size değerli, tek tip teşhis verileri sağlar. Sizin için tamamen yeni olanaklar açarlar - makinelerin ve sistemlerin durum izlemesinden kestirimci/önleyici bakıma ve tamamen yeni iş modellerine kadar.

Güçlü ve sağlam - yeni Profinet IO-Link master'ları

Yeni IO-Link master'lar M12-L kodlu güç kaynağı bağlantılarıyla donatılmıştır. Bu, 16 A'e kadar sensörler ve aktüatörler için toplam akımın mümkün olduğu anlamına gelir.

Ek olarak, bu IO-Link master'ları size bir programlama arayüzü olarak bir REST API sunar. Böylece BT düzeyine veri aktarımını çeşitli yollarla çözebilirsiniz.

Optimize edilmiş web sunucusu, durum bilgilerini kolayca izlemenizi sağlar. Örneğin, çalışma saatlerini veya akımı ve performansı sürekli olarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıca “kullanıcı yönetimi” veya “çıkış testi” gibi fonksiyonlarınız da bulunmaktadır. Bunları ve diğer faydalı özellikleri, kullanımı kolay olacak şekilde doğrudan web sunucusuna entegre ettik.

Özellikler

  • Yıkanabilir uygulamalar için tasarlanmış IP69K plastik gövde
  • Ecolab sertifikalı
  • M12-L kodlu konnektör üzerinden besleme gerilimi
  • bağlantı noktası başına 4 A'ya kadar maksimum çıkış akımı
  • gelişmiş web sunucusu
  • REST API desteği
  • IO-Link ve durum LED'leri aracılığıyla uygun tanılama

Karmaşık olmayan ve dayanıklı - yeni IO-Link sensör/aktüatör hub ailesi

Yeni BNI IO-Link I/O modülleri ailesi, dijital girişler/çıkışlar ve analog giriş sinyalleri için çeşitler sunar. İhtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre doğru cihazı seçin. Uygulamaya bağlı olarak, 16'ya kadar dijital giriş ve çıkışı (yüksek yükler için ayrı bir güç kaynağı ile veya olmadan) veya 8'e kadar analog sinyali yönetebilirsiniz. Ayrıca, çalışma saati sayaçları ve titreşim izleme gibi modül durum değerleri sunarlar.

Özellikler

  • Yıkanabilir uygulamalar için tasarlanmış IP69K plastik gövde
  • Ecolab sertifikalı
  • IO-Link ve durum LED'leri aracılığıyla kullanışlı tanılama seçenekleri
  • tüm bağlantı noktaları bağımsız olarak yapılandırılabilir
  • tek kanal izleme
  • digitale Ein-/Ausgänge konfigurierbar
  • yapılandırılabilir dijital girişler/çıkışlar
  • uzatma portlu dijital hub
  • M12-L kodlu konnektör aracılığıyla yardımcı voltajlı varyant

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.