Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link hub'ları - esnek ve uygun maliyetli sinyal paketlemesi

Farklı IO-Link hub çeşitlerimiz

Uygun:

4 serisi

IO-Link hub'larımız, modern otomasyon sistemlerindeki sensör ve aktüatörleri bağlamak için esnek ve güçlü bir çözüm sunar. Bu cihazlar, dijital ve analog sinyalleri verimli bir şekilde yönetme ve mevcut sistemlere kolay entegrasyon sağlama özellikleriyle karakterize edilir. IO-Link modülleri M12 veya M8 konnektörlere dayanır ve kurulumu ve bakımı kolay ve uygun maliyetlidir.

Bağlantı noktasına özgü bireysel kanal izleme, bağlantı noktasındaki kablo kopmasının yanı sıra kısa devreleri ve aşırı yükleri de algılar. Bu düzeyde seçici tanılama, I/O modülleri için benzersizdir.

Uygulamaya bağlı olarak, IO-Link ana bağlantı noktası başına 32 adede kadar dijital giriş ve çıkışı (yüksek yükler için ayrı güç kaynağı ile veya olmadan) veya 8 adede kadar analog giriş sinyalini yönetmek için IO-Link hub'larını kullanabilirsiniz. Bu sayede çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Özel özellikler

  • Basit ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulum ve bakım
  • Mevcut otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon
  • Dijital ve analog sinyal desteği sayesinde yüksek esneklik
  • Kapsamlı uygulamalar için 32 adede kadar dijital giriş ve çıkış
  • Her pimde kısa devre, aşırı yük ve kablo kopmasını tanır
  • Ek bir IO-Link hub'ını basamaklandırmak için uzatma portu işlevi
  • Yüksek yükler için ayrı güç kaynağı mevcuttur
  • Çalışma saati sayacı, sıcaklık, titreşim veya eğim gibi kapsamlı durum izleme fonksiyonları
  • Aktüatörlerin anahtarlanması için akıllı mantık blokları

4 serisi

modeli serisi
Ürün hattı Birincil Dış gövde malzemesi Arayüz Ek fonksiyon Maksimum çıkış akımı IP derecesi
Hareketler
Black PBT GF30, PA, PBT, PA 6.6 IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery, Tanımlama 2 bayt, proses verileri için alternatif eşleştirme IP20, IP67
Silver Çinko döküm IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery, Tanımlama 2 bayt, Tanımlama 4 bayt IP67
Washdown PBT IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery IP68, IP69K
Silver, Safe Çinko, Çinko döküm IO-Link, IO-Link üzerinden PROFIsafe 2 A IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.