benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: white
PIN 2: brown
PIN 3: green
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: pink
PIN 7: blue
PIN 8: red
PIN 2: brown
PIN 3: green
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: pink
PIN 7: blue
PIN 8: red
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik kabloları AIDA standardı
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M428-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | |
|
75,32 EUR
Liste fiyatı
|
75,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Sarı, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor