Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Dayanıklı manyetostriktif lineer konum sensörleri

Stil
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil
Kompakt manyetik çubuk serisi
Montaj
Ø18h6 flanş ve delikler
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Analog çıkış
Analog, akım 20…4 mA
Ölçüm aralığı
200 mm
Maksimum örnekleme frekansı
4000 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±50 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 10 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin