Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

Ürün seti 3-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM02HN
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Eltipi barkod okuyucu aksesuarları
Versiyon
Taban istasyon
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
Kullanım
BVS HS-P için
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ECLASS 9.0
27-28-01-92
ECLASS 9.1
27-28-01-92
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
Ürün Bilgisi BAM02J3
Ana Özellikler
Bağlantı 1
RJ50-erkek, Düz, 10-pin
Bağlantı 2
USB-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
TPE siyah, 2.4 m
Çalışma voltajı Ub
4.5...5.5 VDC
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Ürün Bilgisi BVS001Z
Ana Özellikler
2D kodlar
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu
Bağlantı tipi 01
Kablosuz
Çalışma prensibi
Görüntü Sensörü
Okuma mesafesi
Datamatrix: 2…10.5 cm @ 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm @ 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm @ 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm @ 2.5 mil
Arayüz 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ECLASS 9.0
27-28-01-01
ECLASS 9.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.