Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Koruyucu kapaklar ve bağlantı noktası kapakları
Mekanik koruma
Uygun:
36 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kolayca monte edilebilir koruyucu kapaklarımız ve bağlantı noktası kapaklarımız zorlu ortamlarda güvenilir koruma sağlar. M8 ila M30 sensörleri gibi çok çeşitli Balluff ürünleri için mevcutturlar. Metal ve plastik versiyonlarında mevcuttur - PTFE kaplamalı - - ve sıcaklık ve kimyasallara yüksek direnç ile ayırt.
Özellikler
- Sağlam malzemeler ve yapı, IP69K'ya kadar koruma sınıfı
- Herhangi bir sisteme ekonomik ve kompakt bir şekilde entegre edilebilir
- PTFE kaplamalı metal ve plastik versiyonlar
kullanılabilirlik
36 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Kısa açıklama | Ortam sıcaklığı | Malzeme | Kullanım | Boyut | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.59 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | PTFE | M08 sensörler için | Ø 10 x 9 mm | |||
|
32.96 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Sensör kapağı | -73...260 °C | PTFE | M12 sensörler için, BES M12 endüktif sensörler için, BES endüktif sensörler için | Ø 14.7 x 8.9 mm | ||
|
8.69 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | POM | M18 sensörler için | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | |||
|
74.47 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | PTFE | M18 sensörler için | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm | |||
|
25.34 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
-30...70 °C | POM siyah | Ø 27 x 10 mm | ||||
|
52.71 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | Paslanmaz çelik (1.4404) | M12 konektörler için koruyucu kapak dış dişli | Ø 14 x 14 mm | |||
|
12.38 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Port kapağı |
Alüminyum Anodize Nikel kaplamalı pirinç |
aktif ve pasif bağlantı blokları için | Ø 0.9 x 0.8 ″ | |||
|
9.88 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | PTFE | M08 sensörler için | Ø 10 x 5 mm | |||
|
8.57 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | POM | M12 sensörler için | Ø 16 x 10 mm | |||
|
16.18 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Koruyucu kapak | PTFE | M18 sensörler için | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.