Kilit pimi prob çözümleri
Mekanik koruma
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718090.png)
Uygun:
37 sürümleri
Kilit pimi prob çözümlerimiz sabit bir duruşa ve zorlu ortamlar için sağlam bir tasarıma sahiptir. Kaynak cihazları ve delme uygulamalarının yanı sıra ekipman ejeksiyonunun izlendiği uygulamalar için de ideal uyum sağlar. Komple set sensör, dış gövde ve yaylardan oluşur. Dahası, yuvarlak, yassı, keski ve M6 dişler gibi farklı koç başı tipleri ve üç yay gerginliği (düşük, orta, yüksek) arasında seçim yapabilirsiniz. Her iki durumda da, iki parçalı dış gövde bakımı kolaylaştırır.
Özellikler
- Kirli ortamlarda bile güvenilir ve uzun servis ömrü
- Sensör, temizlik ve bakımda kolayca değiştirilir
- Hassas anahtarlama noktası
- Çok yönlülük için çeşitli boyutlar ve şekiller
- Dişli versiyon için mevcut aksesuarlar: Düz ek, M4, M6, M8, M10
kullanılabilirlik
37 sürümleri
sipariş kodu | Price | Malzeme | Kullanım | Boyut | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
67.11 EUR | Paslanmaz çelik | BES M5 endüktif sensörler için, Ø5 endüktif sensörler için | Ø 19 x 35 mm | |
![]() BAM0260BAM FS-XE-005-M8-2-01T |
273.74 EUR |
Pirinç Krom kaplama Çelik Bronz Paslanmaz çelik Krom kaplama |
pozitif durdurmalı kontak pim sensörü için | Ø 18 x 120.5 mm | |
![]() BAM02JEBES 08-FA-17 |
62.14 EUR | Paslanmaz çelik | Ø4 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | Ø 8 x 28 mm | |
![]() BAM009LBES 08-FA-49 |
49.9 EUR | Paslanmaz çelik | Ø4 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | Ø 8 x 57 mm | |
![]() BAM009MBES 08-FA-89 |
60.18 EUR | Paslanmaz çelik | Ø4 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | Ø 8 x 97 mm | |
![]() BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
32 EUR | Alüminyum Anodize, kırmızı | Ø4 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | 31.8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
32 EUR | Alüminyum Anodize, kırmızı | Ø8 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | 28 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
32 EUR | Alüminyum Anodize, kırmızı | BES M8 endüktif sensörler için | 31.8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM00AZBES 12-FA-70 |
60.75 EUR | Paslanmaz çelik | Ø8 endüktif sensörler için, BES M8 endüktif sensörler için | Ø 12 x 78 mm | |
![]() BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
78.66 EUR | Paslanmaz çelik | BES M8 endüktif sensörler için | Ø 19 x 53 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.