Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Akü depolarında hassas robot konumlandırma

Yüksek doğruluk ve güvenilirlik için manyetik olarak kodlanmış BML deplasman kodlayıcı

Hücre üretiminde, depolama ve geri alma makineleri, optimize edilmiş bir mal akışı, artırılmış teslimat kapasitesi ve maksimum kullanılabilirlik için önemli bir unsurdur. Bu gereklilikleri yerine getirmek için, pil hücrelerini hassas bir şekilde kavramak ve konumlandırmak için robotlar kullanılır. Manyetik kodlu BML konum ölçüm sistemimiz, pil hücresi üretimi ve depolamasında gerekli olanlar gibi son derece dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma sağlar. Sistem, konumu belirlemek için manyetik olarak kodlanmış bantlar kullanır ve bu bantlar temassız çalışma modları nedeniyle özellikle az aşınır ve bu nedenle dayanıklıdır.

Özel özellikler

  • Aşınmasız çalışan ve sistemin güvenilirliğini ve hizmet ömrünü önemli ölçüde artıran temassız ölçüm
  • Farklı depolama ve üretim ortamları için 48 m'ye varan ölçüm uzunlukları esneklik sunar
  • Ultra ince çözünürlük sayesinde yüksek hassasiyet, robot kontrolü gibi dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma görevleri için ideal
  • Sağlam ve kirlenmeye karşı duyarsızdır, bu da sistemin zorlu ortamlarda bile güvenilir bir şekilde çalıştığı anlamına gelir.

Raflı konveyörlerin hassas konumlandırılması için önerilen ürünler

Hücre sonlandırmada diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.