Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Akü depolamada güvenilir nesne tanımlama

Paletlerin hassas algılanması ve konumlandırılması için BOS optik sensörler

Hücre üretiminde, özellikle de pil hücrelerini yüksek sıcaklık kabinlerinde şekillendirirken ve yaşlandırırken, paletlerin varlığını güvenilir bir şekilde tespit etmek çok önemlidir. Buna ek olarak, bir hücre paletinin yüklenmesi ve boşaltılması başlamadan önce depolama ve geri alma makinelerinin tam olarak konumlandırılması gerekir. BOS optik sensörlerimiz, hücre üretiminin intralojistiğinde kullanım için ideal olan güvenilir nesne algılama özelliği sunar.

Özel özellikler

  • Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir nesne algılama, farklı aralıklarda mevcuttur
  • Nesnelerin çok yakın arka planlara karşı algılanması, açık bir arka plana karşı koyu nesneler gibi zor kontrastlarda bile
  • Tutarlı algılama sonuçları için farklı yansıma derecelerinde bile neredeyse sabit tarama aralığı
  • Reflektör veya ayrı bir alıcı olmadan yalnızca bir elektrik ünitesi gereklidir, bu da kurulumu basitleştirir ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Kırmızı ışık, lazer kırmızı ışık, özellikle küçük parçaların algılanması için uygun, alternatif olarak mavi ışık ile mevcuttur

Hassas konumlandırma ve hareket algılama için önerilen ürünler

BOS027R

Farklı ışık türlerine sahip kübik ışın sensörleri

BOS02AR

Farklı ışık türleriyle 20 m'ye kadar menzile sahip yüksek kenarlı ışın sensörleri

BOS01JK

Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu

BOS028T

Delik montajı için farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri

BOS027R

Farklı ışık türlerine sahip kübik ışın sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
21M
Boyut
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Işık tipi
Kırmızı ışık
Aralık
0...20 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, toz kaplamalı
Çinko döküm
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02AR

Farklı ışık türleriyle 20 m'ye kadar menzile sahip yüksek kenarlı ışın sensörleri

Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
0...20 m
Bağlantı
Konnektör, M8x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS01JK

Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu

Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Odak, tipik olarak 260 mm
Işık bölgesi boyutu
0.2 x 0.3 mm odak noktasında
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
20...300 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS028T

Delik montajı için farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri

Seri
R81K
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Aralık
0.3...20 m
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
PMMA
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dağıtım kapsamı
Montaj braketi

Hücre sonlandırmada diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin