Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hücre sonlandırma sırasında geri bildirim sıcaklığı ve maliyet tasarrufu

Sıcaklık sensörlerinin verimli bir şekilde izlenmesi ve entegrasyonu için IO-Link hub'ları BNI

Hücre sonlandırması sırasında, özellikle de yüksek sıcaklık kabinlerinde hücre yaşlandırması sırasında, pil hücrelerinin performansını ve hizmet ömrünü sağlamak için doğru sıcaklık izleme çok önemlidir. Birkaç hafta sürebilen bu aşamada, PT100/1000 sensörleri veya termokupllar veya NTC termistörler gibi diğer yaygın sıcaklık sensörleri, sıcaklık dalgalanmalarını tespit etmek ve kalite güvencesi için önemli veriler sağlamak için kullanılır. BNI IO-Link hub'larımız bu analog sinyallerin basit bir şekilde sayısallaştırılmasını ve IO-Link master'a ve nihayetinde PLC'ye verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. IO-Link böylece sıcaklık sinyallerinin alınmasını ve dijital iletimini basitleştirir ve donanım maliyetlerini ortalama %20'ye kadar azaltır. Bu tasarruflar, veri kalitesinden ödün vermeden daha az kablolama ve daha düşük bakım maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Profinet'e ek olarak, BNI IO-Link hub'ları EtherNet/IP gibi diğer yaygın endüstriyel iletişim protokollerini de destekler, bu da mevcut sistemlere entegrasyonu kolaylaştırır ve izlemeyi optimize eder. Akü hücresi şarjı ve oluşumu sırasında, hub'lar aynı zamanda sensörleri ve aktüatörleri rölelere ve solenoid valflere dijital olarak bağlamak için de kullanılır.

Özel özellikler

  • Minimum kablolama çabası sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Kısa devreleri, aşırı yükleri ve kablo kopmalarını izlemek için entegre güvenlik fonksiyonları operasyonel güvenliği artırır ve arıza sürelerini en aza indirir
  • Belirli uygulamalara ve ortamlara optimum adaptasyon için farklı varyantlar mevcuttur, örneğin temiz oda ortamları için çinko içermeyen ve bakır içermeyen varyantlar
  • Mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon için ortak iletişim protokolleri desteği

Etkili hücre sonlandırması için önerilen ürünler

Hücre sonlandırmada diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.