Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çentik açma işleminde zımbalama takımının konumunu sürekli olarak ölçme

Maksimum hassasiyet ve proses güvenilirliği için BTL manyetostriktif konum sensörleri

Elektrotların hassas bir şekilde delindiği pil üretimindeki çentik açma işleminde, ürünlerin kalitesini sağlamak için kalıp konumunun tam olarak izlenmesi gerekir. Balluff'un BTL manyetostriktif konum sensörleri bunun için güvenilir bir çözüm sunuyor. Sürekli ve aşınmasız pozisyon ölçümü sağlarlar ve iki tasarımda mevcuttur: çubuk ve profil versiyonları olarak. Bu esneklik, makinenin ilgili alan koşullarına ve gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırır ve hızlı ve karmaşık olmayan kurulum sağlar.

Özel özellikler

  • Kompakt tasarım, dar kurulum alanlarında kolay entegrasyon sağlar
  • Mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon için analog ve IO-Link arayüzü ile mevcuttur
  • IO-Link sayesinde hızlı parametrelendirme ve farklı proses gereksinimlerine adaptasyon
  • Erken arıza tespiti için sıcaklık ve hizmet ömrü gibi koşulların sürekli izlenmesi
  • Kapsamlı kalıp izleme için birden fazla konum ve hızın eşzamanlı ölçümü
  • Sağlam, hava geçirmez IP67 alüminyum gövde zorlu ortamlarda koruma sağlar
  • Temassız çalışma mekanik aşınmayı önler, hizmet ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır

Hassas takım konumlandırması için önerilen ürünler

Kesme ve delme alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.