Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Akü üretiminde damgalama araçlarını güvenilir şekilde tanımlama

Otomatik takım doğrulama ve süreç güvenilirliği için UHF RFID sistemi BIS

Anot ve katodun hassas delme işlemi için, kullanılan aletlerin kullanımdan önce güvenilir bir şekilde tanımlanması önemlidir. BIS V UHF RFID sistemimizle, ilgili ürün çeşidi için her zaman doğru aletin kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Sistem, zımbalama takımlarının bir metreden daha uzun bir aralıkta otomatik olarak doğrulanmasını ve izlenmesini sağlar. UHF değerlendirme ünitesi, çevresel sensörleri ve aktüatörleri entegre etmek ve böylece tüm süreci verimli bir şekilde kontrol etmek için IO-Link özellikli bağlantıları da destekler.

Özel özellikler

  • Değerlendirme üniteleri, mevcut sistemlere basit entegrasyon sağlamak için ortak ağ protokolleriyle çalışır.
  • Genişletilmiş proses kontrolü için çevresel cihazları bağlamak ve izlemek için IO-Link arayüzü
  • Bir metreden daha uzun menziller, esnek kurulum ve uzun mesafelerde bile güvenilir tanımlama sağlar.

Güvenilir takım tanımlama için önerilen ürünler

BNI00AJ

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

BIS013U

Çok frekanslı değerlendirme üniteleri

BIS015Z

Entegre işlemci üniteli UHF okuma/yazma kafaları (860...960 MHz)

BIS016H

Alet kimliği için UHF veri taşıyıcıları

BNI00AJ

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Analog girişler
8x Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.8 x 181.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
55 ms
Proses verileri GİRİŞ
22 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
1 bytes
BIS013U

Çok frekanslı değerlendirme üniteleri

Product group
Multi-Frequency Processor
Arayüz
Profinet: I/O (IRT)
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
24 V DC SELV/PELV
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP65, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bağlantı
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
BIS015Z

Entegre işlemci üniteli UHF okuma/yazma kafaları (860...960 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
865…868 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Boyut
130 x 50.5 x 130 mm
Anten tipi
Ek
Polarizasyon
dairesel
Ayarlanabilir çıkış gücü
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
Arayüz
RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
Çalışma voltajı Ub
24 V DC LPS Sınıf 2
Ortam sıcaklığı
-20...55 °C
IP derecesi
IP54
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BIS016H

Alet kimliği için UHF veri taşıyıcıları

Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
850…960 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Boyut
23 x 1 x 100 mm
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
128 Bit
EPC hafıza, oku / yaz
496 Bit
TID hafıza, salt okunur
96 Bit
Anten tipi
Dipol
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Depolama sıcaklığı
-40...85 °C
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Dış gövde malzemesi
PET
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE

Kesme ve delme alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.