Araçları güvenilir bir şekilde tanımlayın ve proaktif olarak bakımlarını yapın
Şeffaf dokümantasyon ve verimli bakım süreçleri için endüstriyel RFID sistemi BIS U
BIS U endüstriyel RFID sistemimizin UHF veri taşıyıcıları ile çalışma süreleri ve kesme bıçaklarının kullanımı doğrudan takım üzerinde kaydedilebilir ve belgelenebilir. Bu da temizlik, değiştirme veya yeniden işleme gibi bakım gereksinimlerinin erken bir aşamada fark edilebileceği ve arızalar oluşmadan önce makine kontrol sistemine otomatik olarak bildirilebileceği anlamına gelir. Aynı zamanda, düzenli temizlik döngüleri sorunsuz bir şekilde kaydedilebilir. Veri toplama için hem RFID el tipi okuyucular hem de kalıcı olarak monte edilmiş okuyucular kullanılabilir ve maksimum esneklik sunar.
Özel özellikler
- Zorlu ortamlarda bile takım verilerinin güvenilir şekilde kaydedilmesi için geniş okuma aralıkları
- Kestirimci bakım stratejilerini desteklemek için araç kullanımının sorunsuz dokümantasyonu
- Takım verimliliğini ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için kullanım, bakım ve yeniden işleme konusunda tam şeffaflık
Güvenilir takım tanımlama için önerilen ürünler
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Analog girişler
- 8x Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 55 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 22 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 1 bytes
Çok frekanslı değerlendirme üniteleri
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Arayüz
- Profinet: I/O (IRT)
- Desteklenen RFID teknolojileri
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
Entegre işlemci üniteli UHF okuma/yazma kafaları (860...960 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 865…868 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA) - Boyut
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Anten tipi
- Ek
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
-
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör) - Arayüz
- RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- -20...55 °C
- IP derecesi
- IP54
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Alet kimliği için UHF veri taşıyıcıları
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 850…960 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA) - Boyut
- 23 x 1 x 100 mm
- Hafıza tipi
- EEPROM
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 128 Bit
- EPC hafıza, oku / yaz
- 496 Bit
- TID hafıza, salt okunur
- 96 Bit
- Anten tipi
- Dipol
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Depolama sıcaklığı
- -40...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- PET
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Kesme ve delme alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry