Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dolum seviyesini algılama

Daldırma boyama için seviyeleri algılayın

Balluff, katodik e-kaplama için kullanılan yüksek iletken ortamları bile güvenilir şekilde tespit eden kapasitif daldırma sensörleri sunar. Ayrıca, doğru sonuçları elde etmek için köpük, sıvı filmler ve her türlü kontaminasyonu güvenilir bir şekilde maskelemektedir.

Bir başka avantaj, bu sensörlerin esnek kullanımıdır, çünkü kapasitif sensörlerimiz plastik ve metal tanklara monte edilebilir.

Özellikler

  • Kimyasal olarak dayanıklı 1.4404 paslanmaz ve PEEK dış gövdeli
  • Çok iyi köpük ve birikme telafisi
  • 105 ° C'ye kadar ortam sıcaklığı
  • IO-Link sürümü ile Durum İzleme mevcut

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.