Ortam temaslı kapasitif seviye sensörleri
Kapasitif sensörler
Uygun:
92 sürümleri
Ortam ile temas halindeyken kaplardaki, borulardaki veya tanklardaki dolum seviyelerini tespit etmeniz ve izlemeniz gerekir? Ortam teması olan kapasitif seviye sensörlerimiz için bu bir problem değil. Bunlar, granül malzemelerin, tozların, viskoz veya sıvı ortamın ve ayrıca dökme malzemelerin dolum seviyesini tespit eder. Bunlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli versiyonlarda bulunabileceği için, çok çeşitli uygulamalar için elverişlidir: silindirik konfigürasyonlar, daldırma probları, delik veya flanş montajı ve basınç dereceli versiyonlarda, çok çeşitli fiş ve kablolar ile mevcuttur. Ek olarak, paslanmaz çelik, PTFE ve PEEK gibi çeşitli dış gövde malzemeleri yelpazesi, mümkün olan en iyi kimyasal direnci sağlar.
Balluff'un kapasitif sensörleri, nem, köpük ve her türlü yapışmayı telafi etmeleri için akıllı seviye teknolojimizle donatılmıştır. Bu, yüksek uygulama güvenilirliği sağlar.
Özellikler
- Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletleri, yağlar, sulu sıvılar, asitler, erikler, iletken tozlar vb.
- Uygun maliyetli versiyonların yanı sıra geniş konfigürasyon seçenekleri ve dış gövde malzemeleri
- IO-Link ile kolay ayar ve kurulum
- Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini dengeler
kullanılabilirlik
92 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Diş (A) | Bağlantı | Arayüz | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
72.89 EUR | Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Kablo, 2.00 m, PUR | PNP Normalde açık (NO) | PBT | |
BCS00NTBCS M30BBE1-PSC25H-EP02 |
86.39 EUR | Ø 30 x 65.5 mm | M30x1.5 | Kablo, 2.00 m, PUR | PNP Normalde açık (NO) | PBT | |
BCS0022BCS G06T4D2-PSM30G-S49G |
173.94 EUR | Ø 6.5 x 54 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP Normalde açık (NO) | Paslanmaz çelik (1.4301) | ||
BCS006HBCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02 |
161.24 EUR | 54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Kıskaçlı terminal | PNP Normalde açık (NO) | 1.4305 paslanmaz çelik, Bağlantı vida dişi | |
BCS006JBCS S01T401-POCFNG-KM16-T02 |
161.24 EUR | 54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Kıskaçlı terminal | PNP Normalde kapalı (NC) | 1.4305 paslanmaz çelik, Bağlantı vida dişi | |
BCS006NBCS S02T401-POCFNG-KM16-T02 |
168.86 EUR | 54.8 x 48.5 x 106 mm | R 3/8" | Kıskaçlı terminal | PNP Normalde kapalı (NC) | 1.4305 paslanmaz çelik, Bağlantı vida dişi | |
BCS00ELBCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 |
218.76 EUR | Ø 18 x 101 mm | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | PNP Normalde açık (NO) | POM | ||
BCS00EMBCS Z01A403-POC15G-S04G-505 |
218.76 EUR | Ø 18 x 101 mm | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | PNP Normalde kapalı (NC) | POM | ||
BCS0103BCS S44KK02-GPCFNG-EP02 |
113.88 EUR | Ø 11.9 x 62.5 mm | G 1/4" | Kablo, 2.00 m, PUR | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PEEK | |
BCS015WBCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 |
225.12 EUR | Ø 18 x 101 mm | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | PNP Normalde açık (NO) | POM |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.