Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dolum süreci

Dolum Süreci

BİRİNCİL AMBALAJ

Birincil ambalajlara dolum işlemlerinde, ürün kalitesini, hijyeni ve dolum makinelerinin verimli çalışmasını sağlamak için hem kapların varlığının hem de dolum seviyesinin güvenilir bir şekilde algılanması şarttır. Aşırı dolum, yetersiz dolum veya dökülmeyi önlemek için, dozajlama başlamadan önce kapların doğru şekilde konumlandırılması ve dolum seviyesinin hassas bir şekilde izlenmesi gerekir.

Temassız sensör teknolojileri, dolum istasyonunda kapların varlığını doğrudan kontrol ederek ve dökme malzemeler, sıvılar veya viskoz ürünlerin dolum seviyesini sürekli olarak izleyerek güvenli dolum süreçleri sağlar. Bu, yüksek hızlı birincil paketleme makinelerinde hassas dozajlama, istikrarlı çevrim süreleri ve öngörülebilir performans sağlar. Böylece ürün kayıpları azalır, arıza süreleri en aza indirilir ve Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) artırılır.

En önemli avantajlar

  • Dolumdan önce kapların varlığının güvenilir bir şekilde algılanması
    Temassız sensörler, dolum vanası açılmadan önce kapların, şişelerin, kavanozların, poşetlerin ve kartonların doğru konumda olup olmadığını kontrol eder. Böylece dökülmeler önlenir ve dolum sistemi korunur.

  • Tüm ürünler için hassas dolum seviyesi izleme
    Sürekli ve temassız dolum seviyesi ölçümü, yoğurt, sütlü içecekler, soslar, çorbalar veya temizlik ürünleri gibi ürünlerde, renk veya kap malzemesinden bağımsız olarak sabit bir dolum hacmi sağlar.

  • Hijyenik ve temassız çalışma
    Temassız ölçüm, ürünle doğrudan teması önler ve böylece gıda, içecek ve ev bakım ürünleri alanlarındaki dolum uygulamalarında hijyenik tasarım gerekliliklerini karşılar.

  • Zorlu dolum koşullarında istikrarlı performans
    Köpük oluşumu, sıçramalar veya değişen ürün özellikleri durumunda bile algılama güvenilirliğini korur; böylece yüksek hızda tutarlı dolum kalitesi garanti edilir.

  • Geliştirilmiş ürün kalitesi ve OEE
    Aşırı, yetersiz ve hatalı dolumların önlenmesi sayesinde hurda miktarı azalır, temizlik döngüleri en aza indirilir ve birincil paketleme hatlarında daha yüksek verim ve kullanılabilirlik sağlanır.

BOS02F8

Işık sensörü

BOS029M

Işık sensörü

BOS02EK

Işık sensörü

BOD0020

Optik mesafe sensörleri

BUS007E

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

BOS02F8

Işık sensörü

Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Iraksak
Işık bölgesi boyutu
10 x 10 mm 150 mm'de
Işık tipi
LED Mavi ışık
Aralık
1...200 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS029M

Işık sensörü

Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Focus, typical at 90 mm
Işık bölgesi boyutu
Ø 4.5 mm 60 mm'de
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
20...350 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02EK

Işık sensörü

Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, Measurement of light transit time
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık bölgesi boyutu
2 x 3 mm 1.5 m'de
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
0...1500 mm Ayar aralığı 100...1500 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD0020

Optik mesafe sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
51 x 23 x 52.4 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
5.5 x 7 mm 5 m'de
Aralık
100...5000 mm
Hassasiyet
±0.6 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.024 FS
Çözünürlük
≤ 5 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BUS007E

Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 18 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC push-pull
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
25...250 mm
Anahtarlama frekansı
25 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.