Hücre montajı sırasında kaynak aletlerinin hassas konumlandırılması
BMP manyetik alan pozisyon ölçüm sistemi ile güvenilir proses kontrolü ve yüksek verimlilik
BMP manyetik alan pozisyon ölçüm sistemimiz, örneğin elektrot tırnaklarının ultrasonik kaynağında kaynak aletlerinin hassas konumlandırılmasında sizi destekler. Sistem, güvenilir proses kalitesi sağlar ve iş parçalarının verimli ve eşzamanlı olarak işlenmesini garanti eder. Sürekli proses izleme sayesinde, proseslerinizi aşınma ve yıpranma olmadan kontrol edebilir ve enerji verimliliğini artırabilirsiniz. BMP sistemi ayrıca uygulamaya uygun doğrusallık ve tekrarlama hassasiyeti sunarak Endüstri 4.0'daki zorlu uygulamalar için idealdir.
Özel özellikler
- Hassas konumlandırma için yüksek doğrusallık ve tekrarlama hassasiyeti ile güvenilir sonuçlar
- Modüler konsept, uygulamada esneklik ve özel gereksinimlere göre uyarlama imkanı sunar
- Çok yönlü uygulamalar için 256 mm'ye kadar ölçüm aralığı
- Analog voltaj ve akım çıkışı ve IO-Link arayüzü sayesinde dar alanlarda bile piston konumunun sürekli izlenmesi
- Düşük sıcaklık kayması ve yüksek elektromanyetik uyumluluk sayesinde yüksek proses güvenilirliği
- Endüstri 4.0 için idealdir, format değişikliklerini, durum izlemeyi ve kestirimci bakımı destekler
Manyetik alan tabanlı konumlandırma için önerilen ürünler
PUR bağlantılı manyetik alan pozisyon ölçüm sistemleri
- Ölçüm aralığı
- 64 mm
- Boyut
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Analog çıkış
- Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çözünürlük
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Tekrarlama hassasiyeti
- 100 µm
- Tipik doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
-
PA 12
Alüminyum - Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Analog çıkışlı manyetik alan pozisyon ölçüm sistemleri
- Ölçüm aralığı
- 32 mm
- Boyut
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Analog çıkış
- Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çözünürlük
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Tekrarlama hassasiyeti
- 100 µm
- Tipik doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
-
PA 12
Alüminyum - Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Hücre montajında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry