Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hücre montajı sırasında istifleme işleminde hassas konumlandırma

BOS fotoelektrik sensörler yerden tasarruf sağlayan ve yüksek hassasiyetli konumlandırma uygulamaları sağlar

Hücre montajı sırasında istifleme işleminde elektrot plakaları gibi bileşenlerin hassas bir şekilde hizalanması, verimli ve hatasız bir üretim süreci için çok önemlidir. BOS optoelektronik sensörlerimiz bunun için optimum bir çözüm sunar. Kompakt tasarımları ve yüksek hassasiyetleriyle, yerden tasarruf sağlayan ve güvenilir konumlandırma görevleri için idealdirler. Mevcut sistemlere esnek bir şekilde entegre edilebilirler ve yüksek hızlarda bile güvenilir parça tespiti sağlarlar.

Özel özellikler

  • Dar alanlarda bile kolay entegrasyon için yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Hassas ve güvenilir konumlandırma için yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Hızlı tepki süreleri dinamik süreçlerde kullanıma olanak sağlar
  • Sağlam tasarım, uzun bir hizmet ömrünü ve güvenilir çalışmayı garanti eder
  • Çok yönlü montaj seçenekleri farklı uygulamalara uyum sağlamayı kolaylaştırır

Hücre montajı için önerilen BOS ürünleri

BOS027R

Farklı ışık türlerine sahip kübik geçişli fotoelektrik sensörler

BOS02AR

Farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri

BOS01JK

Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu

BOS027R

Farklı ışık türlerine sahip kübik geçişli fotoelektrik sensörler

Special characteristics
Washdown
Seri
21M
Boyut
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
Işık tipi
Kırmızı ışık
Aralık
0...20 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, toz kaplamalı
Çinko döküm
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02AR

Farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri

Seri
R090K
Boyut
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aralık
0...20 m
Bağlantı
Konnektör, M8x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS01JK

Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu

Seri
5K
Boyut
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
Benzersiz optik özellik
Arka plan bastırma
Işın özelliği
Odak, tipik olarak 260 mm
Işık bölgesi boyutu
0.2 x 0.3 mm odak noktasında
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Aralık
20...300 mm
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA

Hücre montajında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin