Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kod tanıma yoluyla hücre montajında kalitenin sağlanması

Uçtan uca kalite güvencesi ve optimize edilmiş süreç izleme için BVS IdentSensors

Hücre montajında, bileşenlerin sorunsuz bir şekilde tanımlanması ve doğrulanması kalite güvencesinde merkezi bir rol oynar. Balluff IdentSensor BVS, barkodlu, matris kodlu veya 2D kodlu muhafazaları güvenilir bir şekilde tanıyarak bu süreci destekler. Bu, hataları en aza indirmeye ve işlem güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Sensör, proses ve veri arayüzü olarak IO-Link aracılığıyla mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Gereksinimlere bağlı olarak TCP veya UDP bağlantıları da kullanılabilir. Balluff Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin (SAMS) bir parçası olarak BVS, akıllı proses izleme sağlar.

Ek olarak, üst düzey sistemlere esnek ve modern veri aktarımı sağlayan MQTT ve REST API gibi modern IIoT veri arayüzleri mevcuttur. Bu, sensör parametrelerinin ve durum verilerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve analiz edilmesine olanak tanıyarak işletim süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Özel özellikler

  • Barkodlar, matris kodları ve 2D kodlar için güvenilir kod algılama
  • İşlem ve veri arayüzü olarak IO-Link, alternatif olarak TCP veya UDP
  • Akıllı süreç izleme için Balluff SAMS konseptine entegrasyon
  • Esnek veri iletimi ve değerlendirmesi için MQTT ve REST API gibi IIoT veri arayüzlerinin desteklenmesi

Güvenilir kod tespiti için önerilen ürünler

BVS01A0

Sabit kimlik sensörleri

BAE00NY

Hat aydınlatması

BAE000J

Halka aydınlatmaları

BVS0060

IO-Link arayüzlü sabit Ident sensörleri

BAE000F

Arka plan aydınlatması

BVS01A0

Sabit kimlik sensörleri

Uygulama
Code Identification
Barkodlar
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kodlar
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Veri Matrisi ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kodu
Resim çözünürlüğü
0.4 MP (752 x 480 piksel)
Okuma mesafesi
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Minimum aralık
50 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED red
Arayüz
USB
Boyut
41.1 x 24 x 33 mm
IP derecesi
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
BAE00NY

Hat aydınlatması

Bağlantı
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 18 x 200 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
290 mA, 710 mA (Yükleme modu)
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
195 x 10 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
617 nm
Aydınlık (0,1 m)
7150 Lux 15100 Lux (Destek modu)
Işın açısı
115 ° x 35 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
BAE000J

Halka aydınlatmaları

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Halka ışığı
Boyut
Ø 116 x 20.5 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
830 mA, 1370 mA (Yükleme modu)
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
617 nm
Aydınlık (0,1 m)
19000 Lux 32500 Lux (Destek modu)
Işın açısı
30 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
BVS0060

IO-Link arayüzlü sabit Ident sensörleri

Uygulama
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Barkodlar
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kodlar
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED red
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BAE000F

Arka plan aydınlatması

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Arka plan ışığı
Boyut
80 x 9.5 x 105 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
250 mA
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
Aydınlatma alanı
50 x 50 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
617 nm
Aydınlık (0,1 m)
1250 Lux
Işın açısı
42 ° x 42 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54

Hücre montajında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.