Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İş parçası kenetlemesini izleyin

BFD ultrasonik konum sensörleri ile

İş parçası kenetlemesini izleyin

BFD, hidrolik sıvıya ultrason yayarak iş parçasının kenetlenme sürecini doğrudan, sürekli ve hızlı bir şekilde izler. Bu, kenetleme durumu hakkında güvenilir bilgiler üretir ve kritik sapmaları erken bir aşamada fark etmenizi sağlar - örneğin yağ beslemesindeki sorunlar, döküm hataları, kontur sapmaları, yerleştirme hataları ve deforme olmuş iş parçaları. Tüm bağlama sürecini izleyerek, hidrolik ünitedeki basınç dalgalanmalarını, döndürme mekanizmasındaki arızaları ve arızalı contaları zamanında tespit edebilir ve müdahale edebilirsiniz.

Özel özellikler

  • 0...80 mm'lik tüm ölçüm aralığında yüksek performanslı ölçüm: ±50 µm'lik yüksek tekrarlama hassasiyeti, ±250 µm'lik doğrusallık sapması
  • Ölçümü hidrolik sıvının türüne, bileşimine ve kalitesine uyarlamak için sürekli kompanzasyon
  • IO-Link üzerinden, analog verici olarak veya iki kademeli anahtar olarak esnek entegrasyon
  • 350 bar'a kadar yüksek basınç dayanımı
  • Durum izleme için ek veri sağlamaya yönelik ürün yazılımı işlevleri
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin