Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Montaj teknolojisi, laboratuvar uygulamaları ve cihaz uygulamaları - küçük montajların işlenmesi (daha küçük 100 mm nesne boyutu)

100mm nesne boyutuna kadar konveyör sistemi

İşitme cihazları gibi küçük ürünlerin üretiminde, tüm iş adımlarının doğru şekilde yürütülmesi esastır. Montaj ve taşımaya ek olarak, tüm işleme ve temizleme adımları eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

RFID çözümleri, her bir adımın doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve aynı zamanda tüm adımlar amaçlandığı gibi yürütüldüğünden ve hiçbir işlem unutulmadığından süreç güvenilirliği sağlar. Genişliği 100 mm'den az olan konveyör bantları için, küçük ve dar veri taşıyıcılarla birlikte RFID sistemi BIS M'nin silindirik okuma/yazma kafaları özellikle uygundur. Özellikle dar koşullarda kullanım için idealdir.

Yüksek sıcaklıklara ve agresif temizlik maddelerine maruz kalan temizlik sepetlerinin tanımlanması için, camdan yapılmış veya yaklaşık 130 °C'lik düzenli kısa süreli yüklere ve agresif temizlik maddelerine dayanabilen kimyasal ve yüksek sıcaklığa dayanıklı PEEK muhafazalar içindeki veri taşıyıcıları uygundur.

  • Dar alanlara montaj için çeşitli tasarım ve boyutlarda veri taşıyıcıları
  • Cam veya PEEK'ten yapılmış sağlam ve medyaya dayanıklı veri taşıyıcıları
  • Silindirik ve küçük tasarımlarda okuma/yazma kafaları

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin